・材质表
![]() | 耐热温度 | ||
表面 | 主体 | 粘接部 | |
铝 | 玻璃丝网 | 丙烯粘接剂 | 150℃ |
背面带有粘接剂,揭掉剥离纸后进行粘贴。先除去被粘贴表面上的油、灰尘,然后进行粘贴。
可用切刀切断。
型式 | ![]() (m) | T (mm) | |
Type | W (mm) | ||
MCAT | 20 | 20 | 0.25 |
50 | |||
MCTF | 25 | 10 | 0.23 |
50 | |||
MCTFG | 25 | 10 | 0.18 |
50 |
项目 | MCAT | MCTF | MCTFG |
耐熱温度 (℃) | 150 | 200 | 200 |
引張強度 (N/cm) | 24 | 108 | 330 |
伸び (%) | 12.5 | 20.0 | 4.7 |
接着力 (N/25mm幅) | 16 | 10 | 12.9 |