筒式加热器 导线式
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 导线式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 导线式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
导线式加热器:相关图像
・材质表
[ M ]材质 滤芯 : 硅胶
套筒: 硅胶
导线: (Cu)
导线包覆: 硅胶

规格表

型式
MCDH2
型式L
(发热部)
W
(功率)
V
(电压)
功率密度
(W/cm2)
TypeNo.
MCDH11000101000.13
2200020
3300030200
4400040
5500050
表1 保温厚度25mm时 单位 : W/m(每米配管的功率数)
配管尺寸配管温度与室外温度之间的温度差
AB10℃20℃30℃40℃60℃80℃
151/44.08.112.116.124.432.6
201/24.69.213.918.527.636.9
2515.410.616.021.432.042.8
321 1/46.312.518.824.937.550.1
401 1/26.913.720.527.541.354.9
5028.116.124.232.248.464.5
652 1/29.519.128.638.357.276.4
80310.921.632.543.465.086.6
100413.226.639.953.379.6126.5
150618.236.554.873.1109.5145.9
200823.346.569.692.9139.1185.5
2501028.156.384.4112.5168.8225.0
表2 保温厚度50mm时 单位 : W/m(每米配管的功率数)
配管尺寸配管温度与室外温度之间的温度差
AB10℃20℃30℃40℃60℃80℃
151/42.75.68.411.316.922.5
201/23.16.29.412.518.825.5
2513.57.010.614.121.128.1
321 1/44.08.012.016.024.132.1
401 1/24.48.613.017.326.034.7
5025.09.914.919.729.939.8
652 1/25.711.517.323.134.546.0
8036.412.919.225.638.551.2
10047.615.423.030.846.061.4
150610.220.430.640.961.181.5
200812.825.438.150.976.1101.5
2501015.130.445.560.891.0121.4

概述・特性

导线式加热器:相关图像
导线式加热器:相关图像

使用例

导线式加热器:相关图像