外螺纹型 | 材质 | 表面处理 | ||
标准型 | R型 | |||
右旋螺纹 | 左旋螺纹 | 右旋螺纹 | ||
HGBB | HGBBL | HGBBR | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGBM | - | HGBMR | 无电解镀镍 | |
HGBS | - | HGBSR | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
带座轴承 T型 | 铰链座 尺寸固定型 双耳环π型 | 同步带轮 XL型 |
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:HKNKJB5-T12-H20 | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | - | D | - | L | - | W |
HGBB12 HGBMR12 | - - | 20 25 | - - | 55 80 | - - | 13 15 |
外螺纹型 | 材质 | 表面处理 | ||
标准型 | R型 | |||
右旋螺纹 | 左旋螺纹 | 右旋螺纹 | ||
HGBB | HGBBL | HGBBR | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGBM | - | HGBMR | 无电解镀镍 | |
HGBS | - | HGBSR | SUS304 | - |
型式 | D | L 指定单位1mm | W 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | ℓ max | L1 | L2 | E | A min | r | |
Type | dH7 | ||||||||||
标准型 右螺纹 HGBB HGBM HGBS 左螺纹 HGBBL R型 右螺纹 HGBBR HGBMR HGBSR | 3 | 8 | 13~34 | 3~6 | 3 | ℓ≤M×5 | L+4 | - | 4 | 3 | 0.8 |
4 | 8 | 16~44 | 4~5 | 4 | 4 | ||||||
10 | 17~45 | 4~7 | L+5 | 5 | |||||||
5 | 10 | 19~55 | 5~6 | 5 | |||||||
12 | 20~56 | 5~9 | L+6 | 6 | |||||||
6 | 12 | 24~68 | 6~9 | 6 | L+8 | L+6 | 8 | ||||
15 | 6~12 | L+7.5 | |||||||||
8 | 15 | 28~88 | 8~11 | 8 | |||||||
20 | 30~90 | 8~17 | L+10 | 10 | |||||||
10 | 20 | 37~112 | 10~16 | 10 | L+10 | 12 | 5 | ||||
12 | 20 | 42~132 | 12~15 | 12 | 6 | ||||||
25 | 12~21 | L+12.5 | |||||||||
14 | 25 | 49~154 | 14~19 | 14 | L+12 | 14 | 7 | 1.6 | |||
30 | 14~25 | L+15 | |||||||||
16 | 30 | 53~174 | 16~24 | 16 | |||||||
34 | 16~28 | L+17 | |||||||||
20 | 30 | 65~216 | 20~21 | 20 | L+14 | L+15 | 16 | 9 | |||
34 | 20~25 | L+17 | |||||||||
36 | 20~28 | L+18 | |||||||||
40 | 20~30 | L+20 | |||||||||
25 | 36 | 73~240 | 22~23 | 22 | L+18 | L+18 | 20 | ||||
40 | 22~26 | L+20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|