H尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
H7型 | H7螺纹型 | |||
HKSBB | HKSBBT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝1个 (SUS304) |
HKSBS | - | SUS304 | - |
型式 | - | H |
HKSBB6 | - | H30 |
型式 | H 指定单位1mm | W | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | |
Type | DH7 | |||||||||||
(H7型)) HKSBB HKSBS (H7螺纹型) HKSBBT | 2 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - |
3 | 15~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||
4 | 8 | 19 | 11 | |||||||||
5 | 20~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | ||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | ||||||||
8 | 25~35 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||
10 | 30~40 | 50 | 38 | H+10 | ||||||||
12 | 12 | 19 | M5 | |||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | ||||
15 | 16 | |||||||||||
16 | M6 | |||||||||||
20 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | ||
25 | H+17 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|