铰链座 底面安装 双耳环型
商品
评价
详情
  • 铰链座  底面安装  双耳环型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铰链座 底面安装 双耳环型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
通过螺栓从底面安装的铰链座。
 
铰链座  底面安装  双耳环型:相关图像
・材质表
W尺寸固定型W尺寸・H尺寸指定型[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
H7型无油型H7型H7螺纹型无油型(仅H7螺纹型)
HKUB-HGBUBHGBUBT-相当于S45C四氧化三铁保护膜止动螺丝
2个
(SUS304)
HKUM-HGBUM--无电解镀镍
HKUSHKUSM--HGBUSMSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
尺寸图
铰链座  底面安装  双耳环型:相关图像
规格表
■W尺寸固定型
型式H
指定单位1mm
WAFBKTM
(粗牙螺纹)
无油型使用衬套
TypeDH7型
D公差
无油型
D公差(参考)
d
(内径)
L
(全长)
(H7型)
HKUB
HKUM
HKUS

(无油型)
HKUSM
2+0.01
0
-15~204137H+3106M3--
320~256168H+59--
4+0.012
0
+0.062
0
8191144
5+0.065
0
25~302516H+61212M456
6103220H+8610
8+0.015
0
30~4038261416M5812
10+0.068
0
5038H+101015
12+0.018
0
12191215
13---
1435~4536H+121522M6--
1516--
16--
20+0.021
0
40~50206547H+141825M8--
2530H+1730--
[ ! ]有关铰链销的详细尺寸,请参阅P.[1]-796
 
■W尺寸・H尺寸指定型(无油型H尺寸固定)
型式H7型・H7螺纹型无油型AFBKTM
(粗牙螺纹)
N
TypeDH7型
D公差
无油型
D公差(参考)
W
指定单位1mm
H
指定单位5mm
W
选择
H
固定型
(H7型)
HGBUB
HGBUM

(H7螺纹型)
HGBUBT
(无油型)
HGBUSM
2+0.01
0
-3~ 515~20--137H+3106M3-
33~ 920~25168H+59M3
4+0.012
0
+0.062
0
4~128  9201911
5+0.065
0
5~1525~309  10 12252516H+61212M4M4
66~1810 12 153220H+8
8+0.015
0
8~2430~4015 163038261416M5
10+0.068
0
10~3015 16 185038H+10
12+0.018
0
12~3015 16 2019M5
13-13~30--
1414~3035~4536H+121522M6
1515~30
1616~30M6
20+0.021
0
20~3040~506547H+141825M8
2525~35H+1730
[ ! ]有关铰链销的详细尺寸,请参阅P.[1]-796[ ! ]H7螺纹型必须满足(A-W)/2≥N+2。
 
■HGBUSM
使用无油衬套
DW使用无油衬套
d
(内径)
L
(全长)
4845
944
5956
1056
1255
610610
1268
1566
815810
16810
10151015
161015
181015
12151215
161215
201212
材质规格
W尺寸固定型W尺寸・H尺寸指定型[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
H7型无油型H7型H7螺纹型无油型(仅H7螺纹型)
HKUB-HGBUBHGBUBT-相当于S45C四氧化三铁保护膜止动螺丝
2个
(SUS304)
HKUM-HGBUM--无电解镀镍
HKUSHKUSM--HGBUSMSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907