• 钢珠连接  L型
  • 钢珠连接  L型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢珠连接 L型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
钢珠连接  L型:相关图像
・材质表
[ M ] 材质 固定座:高强度锌合金
     ※M4·5 高强度铝合金
     柄(带钢珠)部:S35C(20~28HRC)
     橡皮套:NBR系特殊合成橡胶
[ H ] 硬度 球面部 650HV~

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
钢珠连接  L型:相关图像
规格表
型式(Type·M)
RBLD6
RBID10A
1.球面间隙
单位:mm
 RBLD·RBLDL
径向间隙0.02~0.06
轴向间隙0.3以下
2. 建议带钢珠的柄轴部的孔配合公差采用H10。
3. 屈服点强度(Pk)表示各图(使用范例)所示方向的强度。
●机械性质
·抗拉强度   275~314N/mm2
·屈服强度(0.2%)   216~245N/mm2
型式固定座部柄(带钢珠)部容许
倾斜角
θ
屈服点强度
Pk(N)
静负载容量
径向Cs(N)
重量
(g)
TypeMDD1D2LL1L2M×PL3Wdh9(c)123B球面直径
φmm
RBLD
(右旋螺纹)

RBLDL
(左旋螺纹)
47.59.51324.5188M4×0.7484  0
- 0.030
8.120157677.93840°137045107
59121534.52715M5×0.81059.226.72110889.5252250647012
6101316383016M6×1.0511611.632.62611111011.1123920990026
812.5161945.53619M8×1.256148  0
- 0.036
13.838.63114121212.765701250049
1014.5192555.54323M10×1.57171016.252.34317211415.875113001830090
10AM10×1.2546.3371587
1217.5222964.55026M12×1.7581912  0
- 0.043
19.659.74919241719.051640026700148
12AM12×1.2552.74217143
14202534745730M14×2.010221421.974.46221.5281922.2251980036400245
14AM14×1.568.45622235
16222738836434M16×2.011241625.4806623.5292230°26900325
16AM16×1.5746023315
kgf=N×0.101972
材质规格
[ M ] 材质 固定座:高强度锌合金
     ※M4·5 高强度铝合金
     柄(带钢珠)部:S35C(20~28HRC)
     橡皮套:NBR系特殊合成橡胶
[ H ] 硬度 球面部 650HV~

使用例

钢珠连接  L型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选