• 钢珠连接  直线型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢珠连接 直线型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
备有通用的右螺纹钢珠连接型库存品。
产品内螺纹端,因产品为铸造工艺,会有高度不一的凸台。
钢珠连接  直线型:相关图像
・材质表
[ M ] 材质 固定座:高强度锌合金
     柄(带钢珠)部:S35C(20~28HRC)
     橡皮套: NBR系特殊合成橡胶
[ H ] 硬度 球面部 650HV~
尺寸图
钢珠连接  直线型:相关图像
规格表
型式(Type·M)
RBLD6
RBID10A
1.球面间隙
单位:mm
 RBID·RBIDL
径向间隙0.03以下
轴向间隙0.1以下
2. 建议带钢珠的柄轴部的孔配合公差采用H10。
3. 屈服点强度(Pk)表示各图(使用范例)所示方向的强度。
型式固定座部柄(带钢珠)部容许
倾斜角
θ
屈服点强度
Pk(N)
静负载容量
径向Cs(kN)
重量
(g)
TypeMDD1D2LL1L2M×PL3Wdh912W1D3D4球面直径
φmm
拉伸
Cs(N)
压缩
Cs(N)
RBID
(右旋螺纹)

RBIDL
(左旋螺纹)


[ ! ]M16A仅限RBID
591117462412M5×0.8495  0
- 0.030
22118792011.11225°284056901140025
610132055.22815M6×1.0511627.212.21181012.7373074501490040
812.51624653216M8×1.25148  0
- 0.036
33161210122415.8755880117002320075
1015192880.53518M10×1.56.5171045.519.52111143019.0584301680033500123
10A74.5M10×1.2539.515120
1217.52232914020M12×1.751912  0
- 0.043
51212417193222.225114002280045600190
12A84M12×1.254417185
142025361094525M14×2.0822146423.5283825.417°149002980059600280
14A103M14×1.55822275
162227401185027M16×2.0166825.529192244370
16A112M16×1.56223360
kgf=N×0.101972
材质规格
[ M ] 材质 固定座:高强度锌合金
     柄(带钢珠)部:S35C(20~28HRC)
     橡皮套: NBR系特殊合成橡胶
[ H ] 硬度 球面部 650HV~

使用例

钢珠连接  直线型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选