型式 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | ![]() | ||||||
固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) | |||||||
右旋螺纹 | 左旋螺纹 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | ||||||
① | 钢型 | PHSC | PHSCL | PHSO | PHSOL | S35C(铬酸盐光泽处理) | *SUJ2(58HRC~) | 特殊铜合金 | |
② | 自润滑型 | PHSCM | PHSCLM | PHSOM | PHSOLM | d3・4 | S35C(铬酸盐光泽处理) | *SUJ2(58HRC~) | 自润滑性合成树脂 |
上述以外 | S35C(铬酸盐光泽处理) | SUJ2(58HRC~) | 聚四氟乙烯树脂 | ||||||
③ | 不锈钢自润滑型 | PHSS | PHSSL | PHSOS | PHSOSL | SUS303 | SUS440C(58HRC~) | 聚四氟乙烯树脂 | |
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。防锈方法请参考P.2907~2908。 | *镀硬铬 |
价格说明
型式 | D | D1 | D2 | L | L1 | M×P | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | r | 静负载容量径向Cs(kN) | 重量 | ||||||
Type | d | ①② | ③ | ①② | ③ | ① | ② | ③ | ①② | ③ | |||||||||||
内螺纹型 右旋螺纹 PHSC PHSCM PHSS 左旋螺纹 PHSCL PHSCLM PHSSL 外螺纹型 右旋螺纹 PHSO PHSOM PHSOS 左旋螺纹 PHSOL PHSOLM PHSOSL | 3 | 12 | 6.5 | 8 | 27 | 21 | M3×0.5 | 10 | - | 4.5 | 6 | 3 | 7 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 6.5 | - |
4 | 14 | 8 | 9.5 | 31 | 24 | M4×0.7 | 12 | 5.3 | 7 | 4 | 8 | 7.6 | - | - | 2.25 | - | 10 | ||||
5 | 16 | 9 | 11 | 35 | 27 | M5×0.8 | 14 | 12.5 | 6 | 8 | 9 | 7.7 | 8.8 | 5.59 | 3.92 | 0.98 | 16.5 | 16 | |||
6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 30 | M6×1.0 | 13.5 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11.1 | 6.86 | 5 | 1.44 | 25 | 25 | |||
8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 36 | M8×1.25 | 17 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 9.8 | 7.45 | 2.69 | 43 | 43 | ||
10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 43 | M10×1.5 | 21 | 19 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 9.41 | 4.16 | 72 | 72 | ||
10A | M10×1.25 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 50 | M12×1.75 | 24 | 24 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 107 | 107 | |||
14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 57 | M14×2.0 | 27 | 27 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 160 | 160 | |
14A | M14×1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
16 | 38 | 22 | 27 | 83 | 64 | M16×2.0 | 33 | 33 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 210 | 210 | ||||
18 | 42 | 25 | 31 | 92 | 71 | M18×2.5 | 36 | - | 16.5 | 23 | 10 | 27 | 21.9 | 21.9 | 29.4 | - | - | 295 | - | ||
18A | M18×1.5 | 36 | - | 25.2 | 11.52 | 11.52 | |||||||||||||||
20 | 46 | 27.5 | 34 | 100 | 77 | M20×1.5 | 40 | - | 18 | 25 | 30 | 24.4 | 34.3 | 27.8 | - | 380 | - | ||||
22 | 50 | 30 | 37 | 109 | 84 | M22×1.5 | 43 | 20 | 28 | 12 | 32 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 490 | |||||
3 | 12 | - | - | 33 | 27 | M3×0.5 | 15 | 4.5 | 6 | - | - | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 4.5 | - | ||
4 | 14 | 37 | 30 | M4×0.7 | 17 | 5.3 | 7 | 7.6 | - | 2.25 | - | 7 | |||||||||
5 | 16 | 41 | 33 | M5×0.8 | 20 | 6 | 8 | 7.7 | 8.8 | 3.43 | 3.43 | 0.98 | 12.5 | 12 | |||||||
6 | 18 | 45 | 36 | M6×1.0 | 22 | 6.75 | 9 | 9 | 11.1 | 4.9 | 4.9 | 1.44 | 19 | 19 | |||||||
8 | 22 | 53 | 42 | M8×1.25 | 25 | 9 | 12 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 6.86 | 6.86 | 2.69 | 32 | 32 | ||||||
10 | 26 | 61 | 48 | M10×1.5 | 29 | 10.5 | 14 | 12.9 | 15.2 | 10.8 | 9.41 | 4.16 | 54 | 54 | |||||||
10A | M10×1.25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12 | 30 | 69 | 54 | M12×1.75 | 33 | 12 | 16 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 85 | 85 | |||||||
14 | 34 | 77 | 60 | M14×2.0 | 36 | 13.5 | 19 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 126 | 126 | ||||||
14A | M14×1.5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16 | 38 | 85 | 66 | M16×2.0 | 40 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 185 | 185 | |||||||
18 | 42 | 93 | 72 | M18×2.5 | 44 | 16.5 | 23 | 21.9 | - | 29.4 | - | - | 260 | - | |||||||
18A | M18×1.5 | 21.9 | 25.2 | 11.52 | 258 | ||||||||||||||||
20 | 46 | 101 | 78 | M20×1.5 | 47 | 18 | 25 | 24.4 | - | 34.3 | 27.8 | - | 340 | - | |||||||
22 | 50 | 109 | 84 | M22×1.5 | 51 | 20 | 28 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 435 |
型式 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | ![]() | ||||||
固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) | |||||||
右旋螺纹 | 左旋螺纹 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | ||||||
① | 钢型 | PHSC | PHSCL | PHSO | PHSOL | S35C(铬酸盐光泽处理) | *SUJ2(58HRC~) | 特殊铜合金 | |
② | 自润滑型 | PHSCM | PHSCLM | PHSOM | PHSOLM | d3・4 | S35C(铬酸盐光泽处理) | *SUJ2(58HRC~) | 自润滑性合成树脂 |
上述以外 | S35C(铬酸盐光泽处理) | SUJ2(58HRC~) | 聚四氟乙烯树脂 | ||||||
③ | 不锈钢自润滑型 | PHSS | PHSSL | PHSOS | PHSOSL | SUS303 | SUS440C(58HRC~) | 聚四氟乙烯树脂 | |
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。防锈方法请参考P.2907~2908。 | *镀硬铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|