Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 扣环 | ||||
球面轴承 | 固定座 | 固定座 | |||||
固定座 | 球面内圈 | 衬套 | |||||
标准型 | RBPBCB | S35C | *SUJ2 (58HRC~) | 特殊铜合金 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 |
RBPBCM | 无电解镀镍 |
价格说明
型式(Type·d) |
RBPB14 RBPBCM5 |
型式 | DH7 | B | B1 | H | W | T | T1 | E | dh | D1 | D2 | A | F | M(粗牙螺纹) (d2) | d1 | H1 | 球面直径 φ(mm) | 容许倾斜角度 | 静负载容量 径向Cs(kN) | 重量 (g) | |||
Type | d | 容差 | α1° | α2° | 标准型 | ||||||||||||||||||
RBPBCB RBPBCM | 5 | 16 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 11 | 6 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 16 | 24 | 15 | M5(4.3) | 8 | 5 | 11.112 | 13° | 30° | 7.84 | 8.5 |
6 | 18 | 6.75 | 3.25 | 40 | 28 | 6.38 | 14 | 23 | 18 | 26 | 17 | 12.7 | 29° | 9.8 | 13 | ||||||||
8 | 22 | 9 | 2 | 45 | 31 | 14 | 12 | 7.5 | 18 | 27 | 22 | 29 | 19 | 15.875 | 14° | 25° | 16.7 | 24 | |||||
10 | 26 | 10.5 | 2.5 | 50 | 36 | 16 | 14 | 8.25 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 26 | 31 | 25 | 19.05 | 13° | 24° | 23.5 | 39 | ||||
12 | 30 | 12 | 3 | 54 | 40 | 18 | 16 | 9 | 24 | 36 | 30 | 34 | 28 | 22.225 | 31.4 | 58 | |||||||
14 | 34 | 13.5 | 2.5 | 63 | 45 | 20 | 18 | 10.75 | 28 | 41 | 34 | 40 | 31 | M6(5.2) | 9.5 | 6 | 25.4 | 16° | 40.2 | 84 | |||
16 | 38 | 15 | 2 | 70 | 50 | 21 | 19 | 11.5 | 35 | 46 | 38 | 43 | 37 | M8(6.8) | 11 | 7 | 28.575 | 15° | 50 | 111 | |||
18 | 42 | 16.5 | 2.5 | 77 | 54 | 23 | 21 | 12.25 | 36 | 50 | 42 | 51 | 39 | 31.75 | 61.8 | 160 | |||||||
20 | 46 | 18 | 2 | 87 | 57 | 24 | 22 | 13 | 40 | 53 | -0.01 -0.04 | 47 | 58 | 39 | M10(8.5) | 14 | 9 | 34.925 | 14° | 73.5 | 210 | ||
22 | 50 | 20 | 92 | 62 | 27 | 25 | 15 | 43 | 58 | 50 | 60 | 44 | 38.1 | 15° | 23° | 88.2 | 265 | ||||||
25 | 56 | 22 | 97 | 67 | 29 | 27 | 16 | 49 | 63 | 56 | 63 | 49 | 42.862 | 9° | 111 | 390 | |||||||
30 | 66 | 25 | 112 | 80 | 33 | 31 | 18.5 | 58 | 76 | 68 | 70 | 62 | 50.8 | 17° | 24° | 148 | 610 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 扣环 | ||||
球面轴承 | 固定座 | 固定座 | |||||
固定座 | 球面内圈 | 衬套 | |||||
标准型 | RBPBCB | S35C | *SUJ2 (58HRC~) | 特殊铜合金 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 |
RBPBCM | 无电解镀镍 |
使用条件 | 轴 | 固定座 | |
内圈旋转负载 | 普通负载 | m6 | H7 |
不定向负载 | n6 | ||
外圈旋转负载 | 普通负载 | h7 | M7 |
不定向负载 | k6 |
标准型 | |
径向间隙 | 0.035mm以下 |
轴向间隙 | 0.1mm以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|