type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
凸型 | 凹型 | ||
NJSB | NJTB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
- | NJTM | 无电解镀镍 | |
NJSS | NJTS | SUS304 | - |
型式 | ![]() 选择 | DH7 | U | A | L | T | |
![]() | ![]() | ||||||
(凸型) NJSB NJSS (凹型) NJTB NJTM NJTS | 3-0.5 | 4· 5 | 4 | 10 | 26 | 20 | 10 |
4-0.7 | 5· 6 | 5 | 31 | 25 | |||
5-0.8 | 12 | ||||||
6-1.0 | 4· 6 | ||||||
8-1.0 | 5· 8 | 8 | 15 | 43 | 35 | 16 | |
8-1.25 | |||||||
10-1.25 | 6·10 | 10 | 20 | ||||
10-1.5 | |||||||
12-1.25 | 8·10 | 12 | 50 | 40 | 22 | ||
12-1.5 | |||||||
14-1.5 | 10·12 | 20 | 62 | 50 | 25 | ||
16-1.5 | 67 | 55 | |||||
18-1.5 | 12·14 | 69 | 28 |
type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
凸型 | 凹型 | ||
NJSB | NJTB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
- | NJTM | 无电解镀镍 | |
NJSS | NJTS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|