Type | No. | ![]() | ![]() |
NJT NJTW | 3A·4A 1~4 | SS400 | 镀镍(白色) 仅No.2为黑色铬酸锌光泽处理 |
5C·6C | FCD400 | 氨基醇酸树脂涂料 | |
NJTSS NJTWS | 3A·4A 1~4 5C·6C | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 支柱固定夹 | 底座用支架 简易通用型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:KDST20 | 代表型号:TLSS12 |
型式(Type·No.) |
NJT4 NJT3A NJTW4A |
No. | 适用气缸 内径(mm) | Dd9·De8 | L1 | d | L | N | M | 使用的扣环 | ||
3A | 6 | 4 | -0.030 -0.060 | 12 | 3.8 | 8.2 | 1.9 | 0.5 | 轴用C型 | 4 |
4A | 10 | |||||||||
1 | 12 | 5 | -0.030 -0.060 | 14.6 | 4.8 | 10.2 | 2.2 | 0.7 | 轴用C型 | 5 |
2 | 16 | 16.6 | 12.2 | |||||||
3 | 20 | 8 | -0.040 -0.076 | 21 | 7.6 | 16.2 | 2.4 | 0.9 | 轴用C型 | 8 |
4 | 25 | 10 | -0.040 -0.076 | 25.6 | 9.6 | 20.2 | 2.7 | 1.15 | 轴用C型 | 10 |
5C | 32·40 | 41.6 | 36.2 | |||||||
6C | 50·63 | 14 | -0.050 -0.093 | 50.6 | 13.4 | 44.2 | 3.2 | 轴用C型 | 14 |
型式 | 适用气缸 内径(mm) | A | ℓ | E | L | M | R | U | DH10 | B | |||
Type | No. | 公差 | |||||||||||
NJT NJTSS | 3A | 6 | 18.5 | 5 | 8 | 14 | M 3×0.5 | 5.5 | 5 | 4 | + 0.048 0 | 4 | -0.2 -0.4 |
4A | 10 | M 4×0.7 | |||||||||||
1 | 12 | 21.5 | 6 | 10 | 16 | M 5×0.8 | 7 | 7 | 5 | + 0.048 0 | 5 | -0.2 -0.4 | |
2 | 16 | 32 | 8 | 12 | 25 | M 6×1 | 8.5 | 14 | 5 | + 0.048 0 | 6.4 | -0.1 -0.3 | |
3 | 20 | 34 | 8.5 | 16 | 25 | M 8×1.25 | 11 | 11.5 | 8 | + 0.058 0 | 8 | -0.2 -0.4 | |
4 | 25 | 41 | 10.5 | 20 | 30 | M10×1.25 | 14 | 14 | 10 | + 0.058 0 | 10 | -0.2 -0.4 | |
5C | 32·40 | 42 | 14 | 22 | 30 | M14×1.5 | 12 | 14 | 10 | + 0.058 0 | 18 | -0.3 -0.5 | |
6C | 50·63 | 56 | 18 | 28 | 40 | M18×1.5 | 16 | 20 | 14 | + 0.070 0 | 22 | -0.3 -0.5 |
型式 | 适用气缸 内径(mm) | A | ℓ | E | L | M | R | U | DH10 | B | C | L1 | |||
Type | No. | 公差 | |||||||||||||
NJTW NJTWS | 3A | 6 | 18.5 | 5 | 8 | 14 | M 3×0.5 | 5.5 | 5 | 4 | + 0.048 0 | 4 | +0.4 +0.2 | 8 | 12 |
4A | 10 | M 4×0.7 | |||||||||||||
1 | 12 | 21.5 | 6 | 10 | 16 | M 5×0.8 | 7 | 7 | 5 | + 0.048 0 | 5 | +0.4 +0.2 | 10 | 14.6 | |
2 | 16 | 28 | 11 | 12 | 21 | M 6×1 | 8.5 | 10 | 5 | + 0.048 0 | 6.5 | +0.2 +0 | 12 | 16.6 | |
3 | 20 | 34 | 8.5 | 16 | 25 | M 8×1.25 | 11 | 11.5 | 8 | + 0.058 0 | 8 | +0.4 +0.2 | 16 | 21 | |
4 | 25 | 41 | 10.5 | 20 | 30 | M10×1.25 | 14 | 14 | 10 | + 0.058 0 | 10 | +0.4 +0.2 | 20 | 25.6 | |
5C | 32·40 | 42 | 16 | 22 | 30 | M14×1.5 | 12 | 14 | 10 | + 0.058 0 | 18 | +0.5 +0.3 | 36 | 41.6 | |
6C | 50·63 | 56 | 20 | 28 | 40 | M18X1.5 | 16 | 20 | 14 | + 0.070 0 | 22 | +0.5 +0.3 | 44 | 50.6 |
Type | No. | ![]() | ![]() |
NJT NJTW | 3A·4A 1~4 | SS400 | 镀镍(白色) 仅No.2为黑色铬酸锌光泽处理 |
5C·6C | FCD400 | 氨基醇酸树脂涂料 | |
NJTSS NJTWS | 3A·4A 1~4 5C·6C | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|