螺纹 | 构成零件 | 安装法兰 | 气缸连接件 | ||||||
组件 | 气缸连接件单体 | 安装法兰单体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
内螺纹 | FJY | - | FJY-H | 相当于 S45C | 四氧化三铁 保护膜 | 40~45HRC | 相当于 S45C | 四氧化三铁 保护膜 | ![]() 表面高频淬火 |
外螺纹 | FJMY | FJMYN |
锂电池 | 半导体 | 液晶 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
太阳能 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
固定座 侧面安装台阶型 | 浮动接头 标准内螺纹型 | 浮动接头 标准外螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HLRA6 | 代表型号:FJR6-1.0-5 | 代表型号:FJD5-0.8-6 |
![]() | 型式 | |
FJY18 |
型式 | 气缸连接件 | 安装法兰 | ||||||||||||||||||||
内螺纹型 | 外螺纹型 | D | D1 | H | T | W | A | G | B | G1 | E | t | T1 | d | d1 | h | C | |||||
Type | M | M×螺距 | L | M×螺距 | L1 | F | ||||||||||||||||
组件 内螺纹接头 FJY 外螺纹接头 FJMY 气缸连接件单体 外螺纹接头 FJMYN 安装法兰单体 FJY-H | 6 | 6×1.0 | 14 | 6×1.0 | 11 | 13 | 20 | 14 | 18 | 4 | 12 | 22 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 |
8 | 8×1.25 | 17 | 8×1.25 | 14 | 15 | 23 | 16 | 20 | 5 | 14 | 25 | 14 | 5 | 11 | ||||||||
10 | 10×1.25 | 21 | 10×1.5 | 16 | 18 | 30 | 21 | 27 | 6 | 19 | 34 | 20 | 19 | 8 | 4 | 6 | 13 | 5.5 | 9.5 | 5 | ||
14 | 14×1.5 | 25 | - | - | - | 38 | 27 | 34 | 7 | 24 | 42 | 26 | 22 | 9 | 5 | 7 | 15 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | |
16 | - | - | 16×2.0 | 19 | 30 | |||||||||||||||||
18 | 18×1.5 | 28 | - | - | - | 45 | 32 | 40 | 8 | 30 | 48 | 30 | 25 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
20 | - | - | 20×2.5 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
22 | 22×1.5 | 33 | 22×2.5 | 23 | 35 | 56 | 40 | 50 | 10 | 36 | 60 | 38 | 28 | 11 | 7 | 10 | 18 |
螺纹 | 构成零件 | 安装法兰 | 气缸连接件 | ||||||
组件 | 气缸连接件单体 | 安装法兰单体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
内螺纹 | FJY | - | FJY-H | 相当于 S45C | 四氧化三铁 保护膜 | 40~45HRC | 相当于 S45C | 四氧化三铁 保护膜 | ![]() 表面高频淬火 |
外螺纹 | FJMY | FJMYN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|