形状 | Type | 安装法兰 | ||||
标准型 | 分离型 | 简易型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |
标准型 | FJA-H | FJB-H | FJC-H | 相当于S45C | 45~55HRC | 四氧化三铁保护膜 |
FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | ||
紧凑型 | - | - | FJUC-H | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
FJUAS-H | FJUBS-H | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJCL6-1.0-6 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式 | 安装法兰 | ||||||||||||
形状 | Type | No. | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G |
标准型 | 标准型 FJA-H FJAS-H 分离型 FJB-H FJBS-H 简易型 FJC-H FJCS-H | 0304 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 |
0506 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | ||
08 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | ||
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | |||||||
1214 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | ||
1618 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | ||
2022 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | ||
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 78 | 86 | |||||
26 | |||||||||||||
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | ||
紧凑型 | 标准型 FJUAS-H 分离型 FJUBS-H 简易型 FJUC-H | 0506 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | − |
0810 | 40 | 23 | 17 | 30 | 25 | ||||||||
1214 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |||
1618 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |||
2022 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |||
2426 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 54 | ||||||
30 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 64 |
形状 | Type | 安装法兰 | ||||
标准型 | 分离型 | 简易型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |
标准型 | FJA-H | FJB-H | FJC-H | 相当于S45C | 45~55HRC | 四氧化三铁保护膜 |
FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | ||
紧凑型 | - | - | FJUC-H | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
FJUAS-H | FJUBS-H | - | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - |
Alteration | 法兰切割 |
Code | AWC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|