形状 | Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | |||
标准型 | 简易型 | ||||||
标准型 | 薄型 | 标准型 | 薄型 | ||||
标准型用 | BPFA | BPFUA | BPFC | BPFUC | 相当于S45C | 45~50HRC | 四氧化三铁保护膜 |
BPFAS | BPFUAS | BPFCS | BPFUCS | *相当于SUS440C | - | ||
紧凑 型用 | BPUA | - | BPUC | BPUUC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
价格说明
型式 |
BPFUC18 BPFA14 |
型式 | A | P.C.D. | E | G | K | ||
Type | No. | ||||||
标准型 标准 BPFA BPFAS 简易型 标准 BPFC BPFCS | 薄型 BPFUA BPFUAS 薄型 BPFUC BPFUCS | 3 | 42 | 30 | 24 | 30 | 4.5 |
4 | |||||||
5 | 48 | 34 | 28 | 34 | 6 | ||
6 | |||||||
8 | 51 | 37 | 30 | 37 | 7 | ||
10 | 54 | 40 | 32 | 40 | |||
12 | 70 | 52 | 42 | 52 | 10 | ||
14 | |||||||
16 | 90 | 68 | 54 | 68 | 12 | ||
18 | |||||||
20 | 106 | 80 | 66 | 80 | 14 | ||
22 | |||||||
24 | 116 | 86 | 78 | 86 | |||
26 | |||||||
30 | 134 | 104 | 80 | 104 | 18 |
型式 | A | P.C.D. | E | K | ||
Type | No. | |||||
标准型 标准 BPUA 紧凑型 标准 BPUC | 薄型 BPUUC | 5 | 34 | 24 | 22 | 4.5 |
6 | ||||||
8 | 40 | 30 | 25 | |||
10 | ||||||
12 | 52 | 40 | 34 | 6 | ||
14 | ||||||
16 | 62 | 48 | 41 | 7 | ||
18 | ||||||
20 | 74 | 58 | 48 | 10 | ||
22 | ||||||
24 | 80 | 64 | 54 | |||
26 | ||||||
30 | 90 | 74 | 64 |
形状 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
标准型 | 简易型 | ||||||
标准型 | 薄型 | 标准型 | 薄型 | ||||
标准型用 | BPFA | BPFUA | BPFC | BPFUC | 相当于S45C | 45~50HRC | 四氧化三铁保护膜 |
BPFAS | BPFUAS | BPFCS | BPFUCS | *相当于SUS440C | - | ||
紧凑 型用 | BPUA | - | BPUC | BPUUC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|