产品概述
连接气缸与被驱动工件的零部件,主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的(偏心)与(偏角)。

产品特点
特点1: 可降低气缸与被驱动工件间安装精度(同轴度或同心度)的要求。
特点2: 气缸与被驱动工件间的同轴度或同心度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点3: 因为并非刚性连接,可防止气缸密封圈的破损,并延长被驱动工件的使用寿命。
特点4: 使用TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术,使得产品实现如下机能:
·良好的耐疲劳性;耐磨性。
·良好的耐腐蚀性(与镀锌相当)。
·可提供良好的无油润滑性。
尺寸图
规格概述
|
HLRE | 相当于S45C | TUFFTRID® | 500HV~ |
HLRESW | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |

TUFFTRIDE
®为DURFERRIT公司的注册商标。

TUFFTRIDE
®处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
TUFFTRIDE®的详细内容注意事项
①明确用途
本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
使用案例
设备名称:运送中变换传输方向的机构
机构功能:
可在运送过程中,利用气缸动力,改变工件运动方向。
浮动接头作用:
通过浮动接头连接气缸推杆与工件顶杆,由于允许偏心与偏角的存在,使结构的安装变得便捷,且延长机构使用寿命。
了解详细信息,请点击
运送中变换传输方向的机构应用行业
相关文件
相关产品