产品概述
一端连接带螺纹气缸活塞杆的连接件。主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
产品特点
特点1:可降低气缸与被驱动工件间安装精度同轴度的要求。
特点2:气缸与被驱动工件间的同轴度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点3:因为并非刚性连接,可防止气缸密封圈的破损,并延长被驱动工件的使用寿命。
特点4:可选择表面处理TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术,使得产品实现如下机能。
·良好的耐疲劳性;耐磨性。
·良好的耐腐蚀性(与镀锌相当)
·可提供良好的无油润滑性
尺寸图
规格概述
・材质表
|
|
FJCL | 相当于S45C | TUFFTRID® | 500HV~ | 3-0.5~18-1.5 | 3~15 |

TUFFTRIDE®为DURFERRIT公司的注册商标。

TUFFTRIDE®处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。

TUFFTRIDE®的详细内容参请点击
技术参数页面使用方法
■安装方法
1.浮动接头的内螺纹端连接外螺纹气缸活塞杆。
2.浮动接头的槽部与接头固定座或钣金固定组件相配合。
3.将接头固定座或钣金固定组件安装于工件。
■作用
在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。

使用案例
■机构名称气缸直线运动机构
■机构功能通过气缸驱动使工作台滑动。
■浮动接头的作用在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
了解详细信息,请点击
inCADLibrary案例库。
相关行业
注意事项
①确认用途
本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接。
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
FJCL | 3-0.5 | | 4* | 5 | | | | | | | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0.2 | 4 | 6 |
4-0.7 | 3 | 4* | 5 | | | | | | | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 7(*1) |
5-0.8 | | 4* | 5 | 6* | | | | | | 7 | 8 | 12 | 5 | 6 | 8 |
6-1.0 | | 4 | | 6* | 8 | | | | | 4 | 8 | 10 | 16 | 14 | 6 | 10 |
8-1.25 | | | | | 8* | 9 | 10 | | | 9 | 13 | 20 | 17 | 7 | 0.5 | 8 | 13 |
10-1.25 | | | | | 8* | | | | | 11 | 16 | 24 | 21 | 8 | 16 |
10-1.5 | | | | | 8* | 9 | 10 | | |
12-1.25 | | | | | 8 | | | 12* | | 12 | 18 | 26 | 22 | 10 | 12 | 18 |
14-1.5 | | | | | | | | 12* | | 13 | 21 | 30 | 27 | 11 | 21 |
18-1.5 | | | | | | | | | 15* | 15 | 25 | 35 | 30 | 13 | 15 | 25 |

(*1)M-螺距为4-0.7时,如果选择了T=4,适用的固定座仅有HLRA□、HLRB□、HLRC□。

有关固定座的详细尺寸,请参阅 此处~1439。
材质规格
|
|
FJCL | 相当于S45C | TUFFTRID® | 500HV~ | 3-0.5~18-1.5 | 3~15 |

TUFFTRIDE®为DURFERRIT公司的注册商标。

TUFFTRIDE®处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。

TUFFTRIDE®的详细内容参请点击
技术参数页面