产品概述
一端连接外螺纹气缸活塞杆的连接件。主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
产品特点
特点1:可降低气缸与被驱动工件间安装精度同轴度的要求。
特点2:气缸与被驱动工件间的同轴度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点3:因为并非刚性连接,可防止气缸密封圈的破损,并延长被驱动工件的使用寿命。
特点4:可选择表面处理扩散渗氮技术,使得产品实现如下机能。
·良好的耐疲劳性;耐磨性。
·良好的耐腐蚀性(与镀锌相当)
·可提供良好的无油润滑性
尺寸图
规格概述
・材质表
|
FJT | ① ② | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ | 3-0.5~22-1.5 | 2~20 |
FJTSW | ① ② | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
FJN | ① ③ | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ |
FJNSW | ① ③ | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |

经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象,但对功能无影响,请放心使用。
“扩散渗氮”的详情请参阅P.2909。 使用方法
■安装方法
1.使分离型浮动接头的两个部件分别置于平板的两端。
2.将带外螺纹的活塞杆,同时穿过分离型浮动接头的垫片侧与平板。
3.与分离型浮动接头的另一端内螺纹拧紧配合。
4.最终将分离的浮动接头拧紧夹紧平板,起到连接气缸于平板的作用。
■作用
在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。

使用案例
■机构名称气缸直线运动机构
■机构功能通过气缸驱动使工作台滑动。
■浮动接头的作用在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
了解详细信息,请点击
inCADLibrary案例库。
相关行业
注意事项
①确认用途
本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接。
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
FJT FJTSW FJN FJNSW | 3-0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 3 | 6 | 8 | 9.2 | 3 | 3 | 9 | 3.2 |
4-0.7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | | | 7 | 10 | 11.5 | 11 | 4.3 |
5-0.8 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | 8 | 12 | 13.9 | 4 | 13 | 5.3 |
6-1.0 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | | | 4 | 10 | 14 | 16.2 | 4 | 15 | 6.4 |
8-1.0 | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | | | 13 | 17 | 19.6 | 5 | 18 | 8.4 |
8-1.25 |
10-1.25 | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 16 | 21 | 24.2 | 6 | 22 | 10.5 |
10-1.5 |
12-1.25 | | | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 18 | 23 | 26.6 | 24 | 13 |
12-1.5 |
14-1.5 | | | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 26 | 30 | 27 | 15 |
18-1.5 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | 5 | 31 | 19 |
22-1.5 | | | | | | | | | 12 | | 15 | | | 20 | 6 | 27 | 32 | 36.9 | 35 | 23 |

T=2时仅可选择FJT、FJN型。
材质规格
|
FJT | ① ② | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ | 3-0.5~22-1.5 | 2~20 |
FJTSW | ① ② | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
FJN | ① ③ | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ |
FJNSW | ① ③ | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |

经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象,但对功能无影响,请放心使用。
“扩散渗氮”的详情请参阅P.2865。