Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | M |
嵌入型 | ||||
外螺纹型 | ||||
FJMH | 相当于S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 4~16 |
FJMHSA | 相当于SKS3 | 53~58HRC | - | |
FJMHS | SUS304 | - | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJT6-1.0-10 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式 |
FJMH8-1.25 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
嵌入型 | |||
外螺纹型 | |||
FJMH | 相当于S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
FJMHSA | 相当于SKS3 | 53~58HRC | - |
FJMHS | SUS304 | - | - |
型式 | D | P | W | Ra (P/2) | Rb (W/2) | B | L | L1 | L2 | T | h | ℓ | F | (g) | 前端连接 接头 适用D | |
Type | M-螺距 | |||||||||||||||
FJMH FJMHSA FJMHS | 4-0.7 | 15 | 5 | 8 | 2.5 | 4 | 13 | 12 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 |
5-0.8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 15 | 24 | 8 | 8 | 7 | 10 | |||||
6-1.0 | 20 | 7 | 11 | 3.5 | 5.5 | 17 | 15 | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2.5 | 12 | |
8-1.25 | 22 | 9 | 13 | 4.5 | 6.5 | 19 | 32 | 10 | 12 | 12 | 16 | |||||
10-1.25 | 28 | 12 | 17 | 6 | 8.5 | 25 | - | 38 | 11 | 6 | 6 | 15 | - | - | 20 | |
10-1.5 | 18 | - | - | - | 14 | 3 | ||||||||||
14-1.5 | 33 | 15 | 21 | 7.5 | 10.5 | 30 | - | 44 | 13 | 21 | - | - | 25 | |||
16-2.0 | 20 | - | - | - | 20 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|