螺纹 | Type | 材质 | 表面处理 | 表面硬度 | 弹簧 材质 | M-Pitch | |
圆型 | 简易型 | ||||||
内螺纹 | FJCR | FJCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 40~45HRC | 弹簧钢 | 3-0.5~22-1.5 |
FJCRT | FJCCT | TUFFTRID® | 500HV~ | 不锈钢弹簧钢 | |||
FJCRS | FJCCS | 相当于SUS440C | - | 40~45HRC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 圆型 | 浮动接头 标准外螺纹型 | ||
代表型号: FJT6-1.0-10 | 代表型号: FJT6-1.0-10 | 代表型号: FJD5-0.8-5 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:硬度高,防锈性能好 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式 | ℓ | W | L1 | A | L | F | P.C.D. | d | d1 | H | E | G | 容许偏心量 U | 容许偏角度 A° | St (参考) | 使用负载 kgf(N) | 重量(g) | ||
Type | M-螺距 | 圆型 | 简易型 | ||||||||||||||||
圆型 FJCR FJCRT FJCRS 简易型 FJCC FJCCT FJCCS | 3-0.5 | 11 | 7 | 3 | 39 | 14 | 10 | 28.6 | 4.5 | 8 | 5 | 21 | 28.6 | 0.5 | 3 | 0.45 | ~2.8(27.5) | 78 | 51 |
4-0.7 | ~7.8(76.5) | 77 | 50 | ||||||||||||||||
5-0.8 | 12.5 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 106 | 69 | |||
6-1.0 | 105 | 68 | |||||||||||||||||
8-1.25 | 16 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 5 | 0.95 | ~80(784.5) | 166 | 109 | ||
10-1.25 | 20 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 28 | 38.6 | 1.1 | 236 | 157 | |||||||
12-1.25 | 23 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 1.4 | ~440(4315) | 411 | 274 | ||
14-1.5 | 402 | 269 | |||||||||||||||||
16-1.5 | 30 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 40 | 53.6 | 1.5 | ~650(6374) | 553 | 372 | ||||||
18-1.5 | 538 | 363 | |||||||||||||||||
20-1.5 | 38 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 1.9 | ~900(8826) | 1078 | 735 | ||
22-1.5 | 1058 | 715 |
螺纹 | Type | 材质 | 表面处理 | 表面硬度 | 弹簧 材质 | M-Pitch | |
圆型 | 简易型 | ||||||
内螺纹 | FJCR | FJCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 40~45HRC | 弹簧钢 | 3-0.5~22-1.5 |
FJCRT | FJCCT | TUFFTRID® | 500HV~ | 不锈钢弹簧钢 | |||
FJCRS | FJCCS | 相当于SUS440C | - | 40~45HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|