[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | ||
主体 | 参阅下表 | 铬酸盐光泽处理 | |
螺纹部 | SS400 | ||
安装部 | (M8~M12) | SPCC | |
(M14~M26) | FC200 | 涂瓷漆(蓝色) |
型式 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | L | L1 | T | D | d | W | P | P1 | H | B | (C) | 容许偏心量 U | 使用负载 kgf(N) 伸出、缩回兼用 | 重量 (kg) | |
Type | M-螺距 | |||||||||||||||||
FLCL | 8-1.0 | 8 | 6 | 10 | 23.5 | 39.5 | 3 | 30 | 5.5 | 31 | 16 | - | 16 | 14 | 16.2 | 0.5 | ~60(588) | 0.16 |
10-1.25 | 10 | 9 | 12 | 28.5 | 49.5 | 36 | 6.5 | 43 | 20 | 19 | 19 | 22 | 0.75 | ~120(1177) | 0.27 | |||
12-1.5 | 0.28 | |||||||||||||||||
14-1.5 | 13 | 14 | 27 | 70 | 35 | 14 | 51 | 7 | 51 | 28 | 35 | 26 | 23 | 26.6 | 1 | ~540(5296) | 0.80 | |
16-1.5 | ||||||||||||||||||
18-1.5 | 15 | 24 | 45 | 29 | 33.5 | 0.90 | ||||||||||||
22-1.5 | 22 | 31 | 34 | 90 | 55 | 18 | 62 | 9 | 62 | 36 | 46 | 32 | 35 | 40.4 | 1.5 | ~780(7644) | 1.50 | |
26-1.5 | 33 | 42 | 112 | 61 | 22 | 69 | 11 | 69 | 40 | 54 | 37 | 41 | 47.3 | ~1380(13524) | 2.30 |
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | ||
主体 | 参阅下表 | 铬酸盐光泽处理 | |
螺纹部 | SS400 | ||
安装部 | (M8~M12) | SPCC | |
(M14~M26) | FC200 | 涂瓷漆(蓝色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|