[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 (仅M14~26) | |
主体 | 请参阅P.2418 | 铬酸盐光泽处理 | 六角螺帽 (铬酸盐光泽处理) |
螺纹部 | SS400 |
价格说明
型式(Type·M-螺距) |
FLCM3-0.5 FLCT10-1.25 |
型式 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | L | D | B | B1 | (C) | 容许偏心量 U | 使用负载 kgf(N) 伸出、缩回兼用 | 重量 (kg) | |
Type | M-螺距 | ||||||||||||
FLCT | 8-1.0 | 8 | 6 | 12 | 3 | 30 | 30 | 14 | 13 | 16.2 | 0.5 | ~60(588) | 0.12 |
10-1.25 | 10 | 9 | 36 | 36 | 19 | 17 | 22 | 0.75 | ~120(1177) | 0.19 | |||
12-1.5 | 19 | 0.20 | |||||||||||
14-1.5 | 13 | 14 | 24 | 6 | 49 | 45 | 23 | 23 | 26.6 | 1 | ~540(5296) | 0.40 | |
16-1.5 | |||||||||||||
18-1.5 | 15 | 24 | 59 | 29 | 33.5 | 0.50 | |||||||
22-1.5 | 22 | 31 | 32 | 11.5 | 74.5 | 61 | 35 | 29 | 40.4 | 1.5 | ~780(7644) | 1.10 | |
26-1.5 | 33 | 42 | 15 | 84 | 69 | 41 | 35 | 47.3 | ~1380(13524) | 1.80 |
![]() | ![]() | ![]() (仅M14~26) | |
主体 | 请参阅P.2418 | 铬酸盐光泽处理 | 六角螺帽 (铬酸盐光泽处理) |
螺纹部 | SS400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|