型式 | 仅指定底座+电磁阀 | A型 | B型 | 电磁阀 单体 重量 (g) | ||||||
1~12联 | L | K | 底座 重量 (g) | L | K | 底座 重量 (g) | ||||
![]() | ![]() | ![]() 种类 | ![]() 电压(V) | |||||||
(底座+电磁阀) MSSY MSMY (底座单体) MSSYB MSMYB | 1 | S(单向) D(双向) | A(DC24V) B(AC100V) C(AC200V) | 30 | 42 | 140 | 32 | 42 | 217 | (MSSY) 单向68 双向80 (MSMY) 单向68 双向87 |
2 | 47 | 59 | 203 | 49.5 | 59.5 | 303 | ||||
3 | 64 | 76 | 266 | 67 | 77 | 387 | ||||
4 | 81 | 93 | 329 | 84.5 | 94.5 | 474 | ||||
5 | 98 | 110 | 392 | 102 | 112 | 558 | ||||
6 | 115 | 127 | 455 | 119.5 | 129.5 | 640 | ||||
7 | 132 | 144 | 518 | - | - | - | ||||
8 | 149 | 161 | 581 | |||||||
9 | 166 | 178 | 644 | |||||||
10 | 183 | 195 | 707 | |||||||
11 | 200 | 212 | 770 | |||||||
12 | 217 | 229 | 833 |
零件号 | 名称 | ![]() |
① | 底座 | A6061 |
② | 衬垫 | NBR |
③ | 安装螺丝 | 一般结构用钢 镀镍 |
④ | 盲塞 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|