价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSPCB10 MSRCS10 | - | 30 |
型式 | 适用气缸 | |
Type | No. | |
MSRCS MSRNS | 6 | MSPC□6-□ |
10 | MSPC□10-□ | |
16 | MSPC□16-□ | |
20 | MSPC□20-□ | |
25 | MSPC□25-□ | |
32 | MSPC□32-□ |
Type | MSRCS | MSRNS | ||
No. | 6~16 | 20~32 | 6~16 | 20~32 |
接点方式 | 有接点 | 无接点 | ||
接点构成 | 常开 | |||
工作电压范围 | AC,DC5~240V | AC5~220V | DC5~28V | DC5~30V |
负载电流范围 | 100mA以下 | 40mA以下 | 200mA以下 | 40mA以下 |
耐冲击 | 30G | 50G | ||
内部电压降 | 2.5V以下 | 2.0V以下 | 0.5V以下 | 1.5V以下 |
动作时间 | 1ms以下 | |||
使用温度 | 5~60℃ | |||
导线 | 2芯φ2.8 | 2芯φ3.3 | 3芯φ2.8 | 3芯φ3.3 |
导线长度 | 2m | |||
保护结构 | IP67 | IP66 | IP67 | IP66 |
指示灯 | ON时亮灯 | |||
指示灯颜色 | 绿色 | 绿色 | 红色 | 绿色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|