价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSPCB10 MSRCS10 | - | 30 |
型式 | ![]() (mm) 选择 | A | AL | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | F | H | H1 | H2 | LB | MM | NN | Z | ZA | ZZ | |
![]() | ![]() (mm) | |||||||||||||||||||
(气缸+支架) MSPCB (气缸单体) MSPCN | 6 | 15 30 45 60 | - | - | - | 5.5 | 8 | - | 6.4 | 9.2 | - | - | 2.4 | 4 | - | M3×0.5 | M6×1.0 | - | - | - |
10 | 15 30 45 60 | - | - | 12 | 7 | 11 | 14 | 8.1 | 12.7 | - | - | 3.2 | 4 | 15 | M4×0.7 | M8×1.0 | - | - | - | |
16 | 15 30 45 60 | - | - | 18 | 8 | 14 | 20 | 9.2 | 16.2 | - | - | 4 | 4 | 23 | M5×0.8 | M10×1.0 | - | - | - | |
20 | 15 25 50 100 | 20 | 18 | - | 13 | 30 | 28 | 15 | 34.6 | 12 | 38 | 5 | 6 | 38.4 | M8×1.25 | M22×1.5 | 129 | 23 | 131 | |
25 | 15 25 50 100 | 22 | 20 | - | 17 | 30 | 33.5 | 19.6 | 34.6 | 15 | 49 | 6 | 6 | 39.9 | M10×1.25 | M22×1.5 | 140 | 34 | 142 | |
32 | 15 25 50 100 | 22 | 20 | - | 17 | 32 | 37.5 | 19.6 | 37 | 18 | 52 | 6 | 8 | 50 | M10×1.25 | M24×2.0 | 146 | 27 | 155 |
气缸内径 (mm) | 动作方向 | 使用压力(Mpa) | |||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
6 | 伸出侧 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 17 | 19.8 |
缩回侧 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |
10 | 伸出侧 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 |
缩回侧 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.6 | 46.2 | |
16 | 伸出侧 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 |
缩回侧 | 36 | 54 | 73 | 91 | 109 | 127 | |
20 | 伸出侧 | 63 | 94 | 126 | 157 | 189 | 220 |
缩回侧 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | |
25 | 伸出侧 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 |
缩回侧 | 83 | 124 | 165 | 206 | 247 | 289 | |
32 | 伸出侧 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 |
缩回侧 | 138 | 207 | 277 | 346 | 415 | 484 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|