价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSCFA10 | - | 30 |
型式 | ![]() (mm) 选择 | ||||
![]() | ![]() (mm) | ||||
MSCFA | 6 | 10 | 20 | 30 | |
10 | 10 | 20 | 30 | ||
16 | 10 | 20 | 30 | ||
20 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
25 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
32 | 10 | 20 | 30 | 50 |
气缸内径 (mm) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | E | GA | GB | H | H1 | J | K | L | MA | MM | NN | P | Q | QA | R | S | T | Z |
6 | 7 | - | 13 | 5.5 | 22 | 6.4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | - | M5×0.8 | M3×0.5 | M3×0.5深5 | 3.2 | - | - | 7 | 33 | φ6沉孔深度4.8 | 46 |
10 | 10 | - | 15 | 7 | 24 | 8.1 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | - | M5×0.8 | M4×0.7 | M3×0.5深5 | 3.2 | - | - | 9 | 36 | φ6沉孔深度5 | 52 |
16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 9.2 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 | M5×0.8 | M5×0.8 | M4×0.7深6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 40 | φ7.6沉孔深度6.5 | 56 |
20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 11.5 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 | M5×0.8 | M6×1.0 | M5×0.8深8 | 5.2 | 9 | 4.5 | 16 | 46 | φ9.3沉孔深度8 | 65 |
25 | 15.5 | 18 | 32 | 13 | 50 | 15 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 5 | 20 | 38 | 8 | M5×0.8 | M8×1.25 | M5×0.8深8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 50 | φ9.3沉孔深度9 | 73 |
32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 19.6 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 | Rc1/8 | M10×1.25 | M6×1.0深9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 52 | φ11沉孔深度11.5 | 79 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|