薄型气缸用安装金属件 双耳环型安装金属件
商品
评价
详情
  • 薄型气缸用安装金属件  双耳环型安装金属件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

薄型气缸用安装金属件 双耳环型安装金属件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
薄型气缸用安装金属件 双耳环型安装金属件
薄型气缸用安装金属件  双耳环型安装金属件:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
CTKBS45C四氧化三铁保护膜销 1个(S45C无电解镀镍40~45HRC)
止动环 2个(弹簧钢)
CTKM无电解镀镍

规格表

型式
CFKPB32
CTKB20
型式ABCLL1CdCHCSHCtCACQCBCWCTCPCd
Type气缸内径(mm)
CTKB
CTKM
1256(45.5)2250.0(39.5)14(3.5)5146742515.5510-12C24.5
1658.5(46.5)2252.5(40.5)15.5(3.5)515610429206.512-14C24.5
2075(61)29.566.0(52.0)18.5(4.5)81891253625.5816-20C36.5
2585(67.5)32.575.0(57.5)22.5(5)10201014540281020-24C36.5
3291.5(70)3381.5(60.0)28.5(7)1020101454534183620--6.5
40100(78.5)39.590(68.5)28.5(7)1022101465240183620-C56.5
50116(90.5)40.5102(76.5)33.5(8)1428142076450224428-C88.5
*对MSCCN(固定行程型)安装金属件时,为( )内的尺寸。
■ 双耳环型安装金属件附件
No.Dd9dL2L3NM使用的扣环
125 -0.030
-0.060
4.80
-0.04
10.214.62.20.7+ 0.10
0
轴用C形  5
1612.216.6
208 -0.040
-0.076
7.60
-0.06
16.2212.40.9+ 0.10
0
轴用C形  8
2510-0.040
-0.076
9.60
-0.09
20.225.62.71.15+ 0.14
0
轴用C形 10
3236.241.6
40
5014-0.050
-0.093
13.40
-0.11
44.250.63.2轴用C形  14
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸/旋转执行器 > 气缸用金属件 > 薄型气缸用安装金属件 双耳环型安装金属件