W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ![]() (仅H7带螺纹孔型) | ||
H7型 | H7螺纹型 | H7型 | H7螺纹型 | |||
HKPB | HKPBT | HGBPB | - | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝2个 (SUS304) |
HKPM | HKPMT | HGBPM | HGBPMT | 无电解镀镍 | ||
HKPS | - | HGBPS | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 同步带轮 XL型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | H 指定单位1mm/5mm | W | A | F | B | E | K | S | T | d | N | |||
Type | D | D公差 | 固定型 | 指定型 指定单位1mm | ||||||||||
(H7型) HKPB HKPM HKPS (H7螺纹型) HKPBT HKPMT (H7型) HGBPB HGBPM HGBPS (H7螺纹型) HGBPMT | 2 | +0.01 0 | 15~20 | 4 | 3~5 | 25 | 18 | H+3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3.5 | - |
3 | 20~25 | 6 | 3~9 | 32 | 24 | H+5 | 15 | 9 | 4.5 | M3 | ||||
4 | +0.012 0 | 8 | 4~12 | 38 | 29 | 20 | ||||||||
5 | 25~30 | 5~15 | 50 | 41 | H+6 | 25 | 12 | 12 | M4 | |||||
6 | 10 | 6~18 | H+8 | 32 | ||||||||||
8 | +0.015 0 | 30~40 | 8~24 | 65 | 52 | 38 | 14 | 10 | 16 | 5.5 | ||||
10 | 10~30 | 75 | 62 | H+10 | 50 | |||||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 12~30 | 19 | M5 | |||||||||
13 | 13~30 | |||||||||||||
14 | 35~45 | 14~30 | 63 | H+12 | 15 | 15 | 22 | 6.5 | ||||||
15 | 16 | 15~30 | ||||||||||||
16 | 16~30 | M6 | ||||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 20~30 | 100 | 82 | H+14 | 65 | 18 | 25 | 9 | |||
25 | 30 | 25~35 | H+17 | 30 |
W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ![]() (仅H7带螺纹孔型) | ||
H7型 | H7螺纹型 | H7型 | H7螺纹型 | |||
HKPB | HKPBT | HGBPB | - | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝2个 (SUS304) |
HKPM | HKPMT | HGBPM | HGBPMT | 无电解镀镍 | ||
HKPS | - | HGBPS | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|