W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HKKBB | HGBBB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
型式 | H 指定单位1mm/5mm | W | A | F | B | K | T | M (粗牙螺纹) | ||||
Type | D | D公差 | 固定型 | 指定型 指定单位1mm | 固定型 | 指定型 | ||||||
W尺寸固定型 HKKBB W尺寸・H尺寸指定型 HGBBB | 2 | +0.01 0 | 15~20 | 4 | 3~5 | 13 | 7 | 7 | H+3 | 10 | 6 | M3 |
3 | 15~25 | 6 | 3~6 | 16 | 8 | 8 | H+5 | 9 | ||||
4 | +0.012 0 | 8 | 4~8 | 19 | 11 | 11 | ||||||
5 | 20~30 | 5~10 | 25 | 16 | 16 | H+6 | 12 | 12 | M4 | |||
6 | 10 | 6~12 | 32 | 20 | 20 | H+8 | ||||||
8 | +0.015 0 | 25~35 | 8~16 | 38 | 26 | 26 | 14 | 16 | M5 | |||
10 | 30~40 | 10~18 | 50 | 38 | 38 | H+10 | ||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 12~18 | 19 | ||||||||
13 | 13~24 | 36 | ||||||||||
14 | 35~45 | 14~24 | 36 | H+12 | 15 | 22 | M6 | |||||
15 | 16 | 15~24 | ||||||||||
16 | 16~24 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 20~30 | 65 | 47 | 47 | H+14 | 18 | 25 | M8 | |
25 | 30 | 25~35 | H+17 | 30 |
W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HKKBB | HGBBB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|