Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
双耳板型 | 单耳板型 | ||
HGCTB | HGCNB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGCTM | HGCNM | 无电解镀镍 | |
HGCTS | HGCNS | SUS304 | - |
型式 | - | W | - | H |
HGCTS20 HGCNB12 | - - | W20 W12 | - - | H40 H35 |
型式 | W 指定单位1mm | H 指定单位5mm | A | F | P | X | B | S | T | d2 | d1 | H1 | ||
Type | DH7 | |||||||||||||
双耳板型 HGCTB HGCTM HGCTS | 单耳板型 HGCNB HGCNM HGCNS | 3 | 3~6 | 15~25 | 28 | 18 | 18 | 5 | H+5 | 8 | 9 | 4.5 | 8 | 4.5 |
4 | 4~8 | 20~30 | 10 | |||||||||||
5 | 5~10 | 32 | 22 | 22 | H+6 | 12 | 12 | |||||||
6 | 6~12 | 25~35 | H+8 | |||||||||||
8 | 8~16 | 38 | 27 | 27 | 5.5 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||
10 | 10~18 | 30~40 | H+10 | 14 | ||||||||||
12 | 12~30 | 45 | 32 | 32 | 6.5 | 19 | ||||||||
13 | 13~30 | 50 | 35 | 35 | 7.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | ||||||
14 | 14~24 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | |||||||||
15 | 15~24 | |||||||||||||
16 | 16~24 | |||||||||||||
20 | 20~30 | 40~50 | 60 | 40 | 40 | 10 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | ||
25 | 25~35 | 65 | 45 | 45 | H+17 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|