Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
双耳板型 | 单耳板型 | ||
HGLTB | HGLNB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGLTM | HGLNM | 无电解镀镍 | |
HGLTS | - | SUS304 | - |
型式 | - | W | - | H |
HGLTS20 HGLNB12 | - - | W20 W12 | - - | H40 H35 |
型式 | W 指定单位1mm | H 指定单位5mm | A | F | P | X | B | S | T | d2 | d1 | H1 | |
Type | DH7 | ||||||||||||
双耳板型 HGLTB HGLTM HGLTS 单耳板型 HGLNB HGLNM | 3 | 3~6 | 15~25 | 20 | 10 | - | 14.5 | H+5 | 8 | 9 | 4.5 | 8 | 4.5 |
4 | 4~8 | 20~30 | 22 | 11 | - | 15.5 | 10 | ||||||
5 | 5~10 | 25 | 12 | - | 18.5 | H+6 | 12 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
6 | 6~12 | 25~35 | - | H+8 | |||||||||
8 | 8~16 | 32 | 20 | - | 24 | 16 | |||||||
10 | 10~18 | 30~40 | 38 | 25 | - | 27 | H+10 | 14 | |||||
12 | 12~30 | 45 | 28 | 12 | 25 | 19 | |||||||
13 | 13~30 | 50 | 34 | 14 | 28 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||
14 | 14~24 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | ||||||||
15 | 15~24 | ||||||||||||
16 | 16~24 | ||||||||||||
20 | 20~30 | 40~50 | 60 | 40 | 17 | 33 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | |
25 | 25~35 | 65 | 45 | 38 | H+17 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|