Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
双耳板型 | 单耳板型 | ||
HGCJB | HGCKB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HGCJM | HGCKM | 无电解镀镍 |
型式 | - | T | - | W | - | H |
HGCJB20 HGCKB6 | - - | T30 T19 | - - | W30 W10 | - - | H45 H27 |
型式 | T 选择 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | A | F | P | X | S | d2 | d1 | H1 | C | |
Type | DH7 | ||||||||||||
双耳板型 HGCJB HGCJM 单耳板型 HGCKB HGCKM | 4 | 12 | 4~8 | 20~30 | 32 | 18 | 22 | 5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 3 |
5 | 16 | 5~10 | 38 | 27 | 27 | 5.5 | 4 | ||||||
19 | 28.5 | 4.75 | 5 | ||||||||||
6 | 16 | 6~12 | 25~35 | 27 | 5.5 | 4 | |||||||
19 | 28.5 | 4.75 | 5 | ||||||||||
8 | 19 | 8~16 | 45 | 32 | 32 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | ||
22 | 33.5 | 5.75 | 6 | ||||||||||
10 | 19 | 10~20 | 30~40 | 32 | 6.5 | 5 | |||||||
22 | 50 | 35 | 36 | 7 | 6 | ||||||||
12 | 22 | 12~30 | 6 | ||||||||||
25 | 37 | 6.5 | 7 | ||||||||||
13 | 22 | 13~30 | 36 | 7 | 11.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | 6 | ||||
25 | 60 | 40 | 43 | 8.5 | 7 | ||||||||
14 | 25 | 14~30 | 35~45 | 7 | |||||||||
30 | 45 | 7.5 | 8 | ||||||||||
15 | 25 | 43 | 8.5 | 7 | |||||||||
30 | 45 | 7.5 | 8 | ||||||||||
16 | 25 | 43 | 8.5 | 7 | |||||||||
30 | 45 | 7.5 | 8 | ||||||||||
20 | 30 | 20~35 | 40~50 | 65 | 48 | 8.5 | 16 | 9 | 14 | 9 | 8 | ||
38 | 70 | 45 | 54 | 8 | 11 | ||||||||
25 | 38 | 25~35 | 11 |
DH7 | 铰链座 标准型 (参照(PDF)) | 铰链座 厚壁型 | ||||
T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | |
4 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | - | - |
5 | 12 | 3.5 | 16 | 5.5 | 19 | 7 |
6 | 3 | 5 | 6.5 | |||
8 | 16 | 4 | 19 | 5.5 | 22 | 7 |
10 | 3 | 4.5 | 6 | |||
12 | 19 | 3.5 | 22 | 5 | 25 | 6.5 |
13 | 3 | 4.5 | 6 | |||
14 | 22 | 4 | 25 | 5.5 | 30 | 8 |
15 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||
16 | 3 | 4.5 | 7 | |||
20 | 25 | 2.5 | 30 | 5 | 38 | 9 |
25 | 30 | 2.5 | 38 | 6.5 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|