Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
标准型 | 带无油衬套 | |||
W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | W尺寸选择 | ||
HKNNB | HGNNB | HKNMB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
- | HGNNM | HKNMM | 无电解镀镍 |
型式 | - | T | - | W | - | H |
HKNNB10 HGNNM20 | - - | T22 T38 | - | W25 | - - | H35 H48 |
型式 | T 选择 | W | H 指定单位1mm | A | F | S | d | C | |||||||||
标准型 | 带无油衬套 | ||||||||||||||||
Type | DH7 | 固定 | 指定单位1mm | W选择 | |||||||||||||
标准型 W尺寸固定型 HKNNB W尺寸・H尺寸指定型 HGNNB HGNNM 带无油衬套 W尺寸选择型 HKNMB HKNMM | 4 | 12 | 8 | 3~8 | 5 | 6 | 8 | 16~25 | 25 | 17 | 5 | 4.5 | 3 | ||||
5 | 16 | 5~12 | 5 | 6 | 8 | 18~30 | 32 | 23 | 4 | ||||||||
19 | 20~30 | 5 | |||||||||||||||
6 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18~30 | 4 | |||||||||
19 | 20~30 | 5 | |||||||||||||||
8 | 19 | 8~16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26~35 | 38 | 27 | 10 | 5.5 | 5 | |||||
22 | 28~35 | 6 | |||||||||||||||
10 | 19 | 10~18 | 10 | 12 | 16 | 18 | 26~35 | 28 | 5 | ||||||||
22 | 28~35 | 6 | |||||||||||||||
12 | 22 | 12 | 12 | 16 | 18 | 28~40 | 6 | ||||||||||
25 | 29~40 | 7 | |||||||||||||||
13 | 22 | 12~24 | - | 28~40 | 50 | 37 | 6 | ||||||||||
25 | 29~40 | 7 | |||||||||||||||
14 | 25 | 35~45 | 15 | 6.5 | 7 | ||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | |||||||||||||||
15 | 25 | 16 | 35~45 | 7 | |||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | |||||||||||||||
16 | 25 | 35~45 | 7 | ||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | |||||||||||||||
20 | 30 | 20 | 20~35 | 40~55 | 65 | 49 | 9 | 8 | |||||||||
38 | 44~55 | 11 | |||||||||||||||
25 | 38 | 30 | 11 |
DH7 | 铰链座 标准型 (参照(PDF)) | 铰链座 厚壁型 | ||||
T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | |
4 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | - | - |
5 | 12 | 3.5 | 16 | 5.5 | 19 | 7 |
6 | 3 | 5 | 6.5 | |||
8 | 16 | 4 | 19 | 5.5 | 22 | 7 |
10 | 3 | 4.5 | 6 | |||
12 | 19 | 3.5 | 22 | 5 | 25 | 6.5 |
13 | 3 | 4.5 | 6 | |||
14 | 22 | 4 | 25 | 5.5 | 30 | 8 |
15 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||
16 | 3 | 4.5 | 7 | |||
20 | 25 | 2.5 | 30 | 5 | 38 | 9 |
25 | 30 | 2.5 | 38 | 6.5 | - | - |
单耳板用(1个) | |||
D | W | 使用无油衬套 | |
d (内径) | L (总长) | ||
4 | 5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 | |
10 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 6 |
10 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 10 | |
16 | 8 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 10 | |
16・18 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 10 |
16・18 | 12 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|