双耳板型 | 单耳板型 | ![]() | ![]() | ||
W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | W尺寸固定型 | W尺寸・H尺寸指定型 | ||
HKHJB | HGHJB | HKHHB | HGHHB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HKHJM | HGHJM | HKHHM | HGHHM | 无电解镀镍 | |
HKHJS | - | HKHHS | - | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 同步带轮 XL型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | - | W | - | H |
HGHJM16 HKHHB10 | - | W20 | - - | H27 H18 |
型式 | W | H 指定单位1mm | A | F | B (H+R) | E | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Type | DH7 | 固定型 | 指定单位1mm | |||||||||||
W尺寸固定型 HKHJB HKHJM HKHJS W尺寸・H尺寸指定型 HGHJB HGHJM | 3 | 6 | 3~8 | 12~20 | 32 | 24 | H+4.5 | 14 | 5.5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 8 | 4~12 | 38 | 30 | 20 | |||||||||
5 | 5~15 | 16~25 | 50 | 40 | H+6 | 25 | 7.5 | 12 | 6 | |||||
6 | 10 | 6~14 | 28 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
8 | 8~24 | 20~30 | 65 | 52 | H+8 | 38 | 9.5 | 16 | 8 | |||||
10 | 10~23 | 20~35 | 75 | 62 | 43 | |||||||||
12 | 12 | 12~23 | 21~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
13 | 13~23 | |||||||||||||
14 | 14~23 | 24~35 | H+12.5 | 25 | 12.5 | |||||||||
15 | 16 | 15~23 | ||||||||||||
16 | 16~23 | 26~40 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
20 | 20 | 20~30 | 29~40 | 100 | 84 | H+15 | 65 | 30 | 15 | |||||
25 | 30 | 25~35 | 30~45 | H+16 | 32 | 16 |
型式 | W | H 指定单位1mm | A | F | B (H+R) | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Type | DH7 | 固定型 | 指定单位1mm | ||||||||||
W尺寸固定型 HKHHB HKHHM HKHHS W尺寸・H尺寸指定型 HGHHB HGHHM | 3 | 6 | 3~6 | 12~20 | 25 | 15 | H+4.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 8 | 4~8 | 17 | ||||||||||
5 | 5~10 | 16~25 | 32 | 22 | H+6 | 7.5 | 12 | 6 | |||||
6 | 10 | 6~12 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
8 | 8~16 | 18~30 | 38 | 27 | H+8 | 16 | 8 | ||||||
10 | 10~16 | 18~35 | |||||||||||
12 | 12 | 12~16 | 21~35 | H+9.5 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
13 | 13~24 | 50 | 37 | ||||||||||
14 | 14~24 | 24~35 | H+12.5 | 25 | 12.5 | ||||||||
15 | 16 | 15~24 | |||||||||||
16 | 16~24 | 26~40 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
20 | 20 | 20~30 | 29~40 | 65 | 49 | H+15 | 30 | 15 | |||||
25 | 30 | 25~35 | 30~45 | H+16 | 32 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|