Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLKWB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(SCM435) |
CLKWM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(SUS304) | |
CLKWS | SUS304 | - |
型式 | - | d | - | L |
CLKB8 CLKWM20 | - - | 6 16 | - - | 100 100 |
d | F1 | G1 |
3 | 10 | 5 |
4 | 11 | 6 |
5 | ||
6 | 12 | 7 |
8 | 14 | 8 |
10 | 15 | 9 |
12 | 16 | 10 |
14 | 18 | 12 |
15 | ||
16 | 20 | 14 |
18 | 22 | 15 |
20 | ||
25 | 25 | 18 |
型式 | d 选择 | L 指定 单位1mm | W | F | G | 附属螺栓 M(2个) | d1 | T | |||||||||||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||
CLKWB CLKWM CLKWS | 5 | 3 | 4 | 5 | 10~100 | 10 | 11 | 6 | M4-10 | 4.5 | 6 | ||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15~150 | 12 | 14 | 8 | M6-12 | 6.6 | 10 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 9 | M6-15 | ||||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20~150 | 18 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 12 | M6-20 | ||||||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 20 | 14 | ||||||||||||
18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 22 | 15 | M6-25 | ||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~150 | 28 | M8-25 | 9 | 15 | ||||||||
25 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 25 | 18 | M8-30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|