Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLKB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(SCM435) |
CLKM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(SUS304) | |
CLKS | SUS304 | - | |
CLKA | A6063 | - |
型式 | d 选择 | L 指定 单位1mm | T | W | F | G | 附属螺栓 M | d1 | |||||||||||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||
CLKB CLKM CLKS CLKA | 5 | 3 | 4 | 5 | 10~100 | 6 | 10 | 11 | 6 | M4-10 | 4.5 | ||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15~150 | 10 | 12 | 14 | 8 | M6-12 | 6.6 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 9 | M6-15 | ||||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20~150 | 12 | 18 | 16 | 10 | |||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 12 | M6-20 | ||||||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 20 | 14 | ||||||||||||
18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 22 | 15 | M6-25 | ||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~150 | 15 | 28 | M8-25 | 9 | ||||||||
25 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 25 | 18 | M8-30 |
D | d | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
5 | L+16 | L+17 | L+18 | ||||||||||
6 | L+17 | L+18 | L+19 | L+20 | |||||||||
8 | L+21 | L+22 | L+23 | L+24 | |||||||||
10 | L+22 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | ||||||||
12 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | L+30 | ||||||||
14 | L+27 | L+28 | L+29 | L+31 | L+32 | ||||||||
15 | L+27 | L+28 | L+30 | L+32 | L+34 | L+35 | |||||||
16 | L+30 | L+31 | L+33 | L+34 | L+35 | L+36 | |||||||
18 | L+32 | L+33 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | ||||||
20 | L+32 | L+34 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | L+42 | |||||
25 | L+36 | L+37 | L+38 | L+39 | L+40 | L+42 | L+44 | L+48 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLKB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(SCM435) |
CLKM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(SUS304) | |
CLKS | SUS304 | - | |
CLKA | A6063 | - |
Alterations | d部铰刀加工(dH7·L尺寸公差) | C面倒角加工 | d部腰形孔加工 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Code | DKC | CKC | RC | ||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 将d部变更为铰刀加工(dH7),L公差也随之变更。![]() 指定方法 DKC
| 进行d部倒角加工。 指定方法 CKC
![]() | 将d部变更为腰形孔。 Z=指定单位1mm 指定方法 RC-Z5 ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|