外螺纹型 | 内螺纹型 | [ M ] 材质 | [ S ]表面处理 | ||
双耳板 | 单耳板 | 双耳板 | 单耳板 | ||
LKTMB | LKSMB | LKTFB | LKSFB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
LKTMM | - | - | LKSFM | 无电解镀镍 | |
LKTMS | LKSMS | LKTFS | - | SUS304 | - |
型式 | - | L | - | F | - | E | - | P | - | T |
LKTMB10-1.5 LKTFB8-1.25 | - - | 55 55 | - | F15 | - - | E6 E6 | - - | P6 P6 | - - | T5 T5 |
型式 | L 指定单位1mm | F 指定单位1mm | E 指定单位1mm | [ ! ]P 指定单位1mm | T 选择 | D | ℓ | W1 | H | W2 | |||||||
Type | M-螺距 | ||||||||||||||||
双耳板外螺纹型 LKTMB LKTMM LKTMS | 单耳板外螺纹型 LKSMB LKSMS | 4-0.7 | 20~50 L≥E+ℓ+6 | 10~15 | 3~12 E≥P/2+1 | 3~6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | |||||
5-0.8 | |||||||||||||||||
6-1.0 | 10~20 | 3~8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 7 | ||||||||
8-1.25 | 20~90 L≥E+ℓ+6 | 10~25 | 5~20 E≥P/2+1 | 3~8 *3~10 | 5 | 6 | 9 | *10 | *12 | 16 | 13 | 1.5 | 9 | ||||
10-1.5 | 10~30 | 3~8 *3~12 | 5 | 6 | 9 | 10 | *12 | 20 | 17 | ||||||||
带*符号的尺寸仅有单耳板型。 | |||||||||||||||||
16-2.0 | 10~50 | 3~16 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | *16 | 25 | 22 |
型式 | L 指定单位1mm | E 指定单位1mm | P 指定单位1mm | T 选择 | D | ℓ | W1 | H | W2 | |||||||
Type | M-螺距 | |||||||||||||||
双耳板内螺纹型 LKTFB LKTFS | 单耳板内螺纹型 LKSFB LKSFM | 5-0.8 | 30~60 L≥M×2+9+E | 3~12 E≥P/2+1 | 3~5 | 5 | *6 | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | ||||
*3~6 | ||||||||||||||||
6-1.0 | 3~6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 7 | ||||||||
*3~8 | ||||||||||||||||
8-1.25 | 30~100 L≥M×2+9+E | 5~20 E≥P/2+1 | 3~8 | 5 | 6 | 9 | *10 | *12 | 16 | 13 | 1.5 | 9 | ||||
*3~10 | ||||||||||||||||
带*符号的尺寸仅有单耳板型。 | 10-1.25 | 3~8 | 5 | 6 | 9 | 10 | *12 | 18 | 14 | |||||||
10-1.5 | *3~12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|