连接杆 自润滑衬套压入型
商品
评价
详情
  • 连接杆 自润滑衬套压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接杆 自润滑衬套压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
压入了支持旋转运动的无油衬套的连接杆。
连接杆 自润滑衬套压入型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
单衬套双衬套连接杆衬套
-LNMWBS45C无油衬套四氧化三铁保护膜内六角止动螺丝
(SUS304)
-LNMWM无电解镀镍
LNMSLNMWSSUS304-

规格表

型式-D2-L
LNMS10-6-70
型式D2
选择
L
指定单位1mm
TWFC紧固螺丝
M
TypeD1
单衬套型
LNMS
33410~150513L+1053M3
43410~150
534510~15016L+126
6345610~150L+14
8456810~150622L+178M4
1056815~200L+1995
126815~20025L+2110
136810121320~2009L+22
1481012131520~20030L+2512
1581012131520~20032
1681012131520~2008
1810121315161835~2001238L+2814M6
201012131516182035~300L+3215
251213151618202535~30050L+3818
双衬套型
LNMWB
LNMWM
LNMWS
3310~150513L+1053-
43410~150
534510~15016L+126
6345610~150
8456815~150622L+168
105681015~1509L+1895
1268101220~20025L+2010
136810121320~200
1581012131520~2001232L+2412
168101213151620~2008
1810121315161835~20038L+2814
201012131516182035~300L+3015
251213151618202535~30050L+3618
■使用自润滑衬套
单衬套型使用自润滑衬套
D1D2d
(内径)
L
(总长)
3・4・5・6334
444
554
664
8・10・12445
555
665
885
13・14・15・16668
888
10108
12128
13138
15158
18・20・25101010
121210
131310
151510
161610
181810
202010
252510

双衬套型使用自润滑衬套(2个)
D1D2d
(内径)
L
(总长)
3・4・5・6334
444
554
664
8445
555
665
885
10・12・13・15558
668
888
10108
12128
13138
151510
16・18・20・258810
101010
121210
131310
151510
161610
181810
202010
252510
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 连结/连结机构部品 > 连接杆 > 连接杆 自润滑衬套压入型