Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
单衬套 | 双衬套 | 连接杆 | 轴承 | 扣环 | 止动螺丝 | |
LNBB | LNBWB | 相当于S45C | 钢型 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | SUS304 |
LNBM | LNBWM | 无电解镀镍 | SUS304 | |||
- | LNBWS | SUS304 | 不锈钢型 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 支柱固定夹 | 铰链座 尺寸固定型 双耳环π型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:KDST20 | 代表型号:HKNKJB5-T16-H25 |
型式 | - | E | - | d2 | - | L |
LNBB12 LNBWS10 | - | 16 | - | 5 | - - | 150 150 |
型式 | EH7 选择 | L 指定单位1mm | W | T | ℓ | F | C | 紧固螺丝 M | 轴承型号 | D1H7 | dh | B | |||||||||||||||
Type | d1 | 容差 | |||||||||||||||||||||||||
LNBB LNBM | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20~150 | 20 | 10 | L+22 | 10 | 5 | EH7为 3~ 6时M3 8~16时M4 18~25时M6 | 605ZZ | 14 | + 0.018 0 | 10 | 5 | |||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 25~150 | 12 | L+25 | 12 | 606ZZ | 17 | 13 | 6 | |||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 29 | L+32 | 14 | 608ZZ | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | |||||||
10 | 34 | 16 | L+36 | 17 | 8 | 6000ZZ | 26 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35~200 | 36 | L+40 | 18 | 6001ZZ | 28 | 24 | 8 | |||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~200 | 40 | L+44 | 20 | 6002ZZ | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | |||||
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 45~300 | 50 | 19 | L+56 | 26 | 10 | 6004ZZ | 42 | 36 | 12 | |||
25 | 55~300 | 56 | L+63 | 29 | 6005ZZ | 47 | 41 | 12 |
d1 d2 | D1H7 | dh | B | 轴承型号 |
5 | 14 | 10 | 5 | 605ZZ |
6 | 17 | 13 | 6 | 606ZZ |
8 | 22 | 18 | 7 | 608ZZ |
10 | 26 | 22 | 8 | 6000ZZ |
12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ |
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ |
20 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ |
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZ |
型式 | d2 选择 | L 指定单位1mm | W | T | ℓ | F | C | ||||||||
Type | d1 | ||||||||||||||
LNBWB LNBWM LNBWS | 5 | 5 | 20~150 | 20 | 10 | L+20 | 10 | 5 | |||||||
6 | 5 | 6 | 25~150 | 12 | L+24 | 12 | |||||||||
8 | 5 | 6 | 8 | 30~150 | 29 | L+28 | 14 | ||||||||
10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 30~150 | 34 | 16 | L+34 | 17 | 8 | |||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 35~200 | 36 | L+36 | 18 | ||||||
15 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 40~200 | 40 | L+40 | 20 | |||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 45~300 | 50 | 19 | L+52 | 26 | 10 | ||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 55~300 | 56 | L+58 | 29 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|