L尺寸选择型 | D2尺寸自由型 | W尺寸自由型 | R型 | ![]() | ![]() |
LNSB | LNDB | LNFB | LNFRB | 相当于S45C* | 四氧化三铁保护膜 |
- | LNDM | LNFM | LNFRM | 无电解镀镍 | |
LNSS | LNDS | LNFS | LNFRS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 支柱固定夹 | 底座用支架 简易通用型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:KDST20 | 代表型号:TLSS12 |
型式 | L 选择 | W | T | ℓ | C | |||||||
Type | DH7 | |||||||||||
LNSB LNSS | 5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 5 | L+13 | 3 | |||
6 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | |||||
8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | |||||
10 | 30 | 40 | 50 | 75 | 16 | L+16 | ||||||
12 | 50 | 75 | 19 | 9 | L+19 | 5 |
型式 | D2H7 指定单位1mm | L 指定单位1mm | T 选择 | W | ℓ | F | C | ||||||
Type | D1H7 | ||||||||||||
LNDB LNDS LNDM | 2 | 2~20 D1≥D2 ![]() T≤9。 | 5~75 | 2 | 3 | 8 | L+8 | 4 | 2 | ||||
3 | 5~150 | 5 | 6 | 13 | L+10 | 5 | |||||||
4 | 6~150 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
5 | 7~150 | 5 | 6 | 9 | L+12 | 6 | 3 | ||||||
6 | 8~150 | 5 | 6 | 9 | 16 | ||||||||
8 | 10~150 | 5 | 6 | 9 | L+16 | 8 | |||||||
10 | 12~200 | 5 | 6 | 9 | 19 | L+18 | 9 | 5 | |||||
12 | 14~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | 25 | L+20 | 10 | |||||
13 | 15~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
14 | 16~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | L+24 | 12 | ||||||
15 | 18~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | 32 | |||||||
16 | 20~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 8 | ||||||
18 | 22~200 | 9 | 12 | 16 | 38 | L+28 | 14 | ||||||
20 | 25~300 | 9 | 12 | 16 | 19 | L+30 | 15 | ||||||
25 | 30~300 | 9 | 12 | 16 | 19 | 50 | L+36 | 18 |
型式 | L 指定单位1mm | W 指定单位1mm | T 选择 | ℓ | C | ||||||||
Type | DH7 | ||||||||||||
LNFB LNFS LNFM | 2 | 10~75 | 7~12 | 2 | 3 | L+8 | 2 | ||||||
3 | 10~150 | 10~20 | 5 | 6 | L+10 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
6 | 5 | 6 | 9 | L+12 | |||||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | L+16 | ||||||||
10 | 20~200 | 15~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | L+20 | 5 | |||||
12 | 20~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | L+30 | |||||
13 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 16 | L+32 | ||||||||
18 | 9 | 10 | 12 | 16 | L+36 | ||||||||
20 | 30~300 | 25~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | L+45 | 8 | ||||
25 | 30~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | L+50 |
型式 | D2H7 指定单位1mm | L 指定单位1mm | W 指定单位1mm | T 选择 | F | R | ||||||||
Type | D1H7 | |||||||||||||
LNFRB LNFRS LNFRM | 2 | 2~20 D1≥D2 ![]() T≤10。 | 20~75 | 6~12 | 2 | 3 | W/2 | W/2 | ||||||
3 | 20~150 | 7~20 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 8~20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | 9~20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
6 | 10~20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
8 | 12~20 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
10 | 30~200 | 16~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
12 | 18~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
13 | 19~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
15 | 21~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
16 | 22~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
18 | 24~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
20 | 40~300 | 30~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||
25 | 35~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 |
L尺寸选择型 | D2尺寸自由型 | W尺寸自由型 | R型 | ![]() | ![]() |
LNSB | LNDB | LNFB | LNFRB | 相当于S45C* | 四氧化三铁保护膜 |
- | LNDM | LNFM | LNFRM | 无电解镀镍 | |
LNSS | LNDS | LNFS | LNFRS | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. |
![]() | LC | L尺寸指定单位0.1mm 将L变更为LC并指定 指定方法 LC100.5 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|