Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 六角螺帽(右旋·左旋螺纹各1个) | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||||
- | LBMBF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
LBMKN | LBMFN | S45C | 无电解镀镍 | ||
SLBMKN | SLBMFN | SUS304 | - | 相当于SUS304 | - |
型式 | L 选择 |
ℓ | B | (C) | |||||||||||
Type | M(粗牙螺纹) | ||||||||||||||
L尺寸固定型 LBMKN SLBMKN |
3 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 9 | 6 | 6.9 |
4 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 12 | 7 | 8.1 | ||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 16 | 8 | 9.2 | |||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18 | 10 | 11.5 | ||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 24 | 13 | 15.0 | |||||
L尺寸指定型 LBMBF LBMFN SLBMFN [ ! ]SLBMF仅为M3~18。 |
3 | 20~300 | 9 | 6 | 6.9 | ||||||||||
4 | 30~400 | 12 | 7 | 8.1 | |||||||||||
5 | 40~600 | 16 | 8 | 9.2 | |||||||||||
6 | 50~600 | 18 | 10 | 11.5 | |||||||||||
8 | 60~1000 | 24 | 13 | 15.0 | |||||||||||
10 | 70~1000 | 30 | 17 | 19.6 | |||||||||||
12 | 80~1000 | 36 | 19 | 21.9 | |||||||||||
14 | 80~1000 | 36 | 21 | 24.1 | |||||||||||
16 | 100~1000 | 48 | 24 | 27.7 | |||||||||||
18 | 120~1000 | 56 | 27 | 31.2 | |||||||||||
20 | 130~1000 | 60 | 30 | 34.6 | |||||||||||
22 | 140~1000 | 66 | 32 | 36.9 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 六角螺帽(右旋·左旋螺纹各1个) |
||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||||
- | LBMBF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
LBMKN | LBMFN | S45C | 无电解镀镍 | ||
SLBMKN | SLBMFN | SUS304 | - | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||
![]() | RLC | 将一端外螺纹一端内螺纹型的螺纹方向变更为相反方向。 指定方法 RLC | |||||||||
![]() | PMC | 将两螺纹部变更为细牙螺纹。![]() 指定方法 PMC
| |||||||||
![]() | PC QC | 对A尺寸部进行根部退刀槽加工。 指定方法 PC ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|