Type | ![]() | ![]() | ![]() 六角螺帽(右旋·左旋螺纹各1个) | B(mm) | L(mm) | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸指定简易型 | L·F尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||||
- | LBRBF | - | LBRBFF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 3~16 | 20~800 |
LBRKN | LBRFN | LBRSM | LBRFNF | 无电解镀镍 | |||||
SLBRKN | SLBRFN | SLBRS | SLBRFNF | SUS304 | - | 相当于SUS304 | - |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 选择 | L1 | ℓ | B | (C) | |||||||||
Type | M(粗牙螺纹) | |||||||||||||
LBRKN SLBRKN | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 15 | 14 | 6 | 6.9 |
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20 | 18 | 7 | 8.1 | ||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 25 | 23 | 8 | 9.2 | |||
6 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 30 | 28 | 10 | 11.5 | ||||
8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 40 | 37 | 13 | 15.0 |
型式 | L 指定单位1mm | L1 | ℓ | B | (C) | |
Type | M (粗牙螺纹) | |||||
L尺寸指定型 LBRBF LBRFN SLBRFN ![]() | 3 | 25~39 | 8 | 7 | 6 | 6.9 |
40~300 | 15 | 14 | ||||
4 | 35~49 | 12 | 10 | 7 | 8.1 | |
50~400 | 20 | 18 | ||||
5 | 40~59 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | |
60~600 | 25 | 23 | ||||
6 | 50~69 | 17 | 15 | 10 | 11.5 | |
70~600 | 30 | 28 | ||||
8 | 60~89 | 23 | 20 | 13 | 15.0 | |
90~1000 | 40 | 37 | ||||
10 | 70~109 | 28 | 25 | 17 | 19.6 | |
110~1000 | 50 | 47 | ||||
12 | 80~129 | 33 | 30 | 19 | 21.9 | |
130~1000 | 60 | 56 | ||||
14 | 130~1000 | 60 | 56 | 21 | 24.0 | |
16 | 170~1000 | 80 | 76 | 24 | 27.7 | |
18 | 170~1000 | 80 | 76 | 27 | 31.2 | |
20 | 170~1000 | 80 | 76 | 30 | 34.6 | |
22 | 170~1000 | 80 | 76 | 32 | 36.9 |
型式 | L 指定单位1mm | ℓ | E | B | (C) | |
Type | M (粗牙螺纹) | |||||
L尺寸指定简易型 LBRSM SLBRS | 3 | 20~39 | 7 | 3 | 2.5 | 2.9 |
40~100 | 17 | |||||
4 | 20~39 | 7 | 4 | 3 | 3.4 | |
40~100 | 17 | |||||
5 | 30~59 | 10 | 6 | 4 | 4.6 | |
60~150 | 25 | |||||
6 | 30~59 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | |
60~150 | 25 | |||||
8 | 50~89 | 18 | 8 | 6 | 6.9 | |
90~150 | 38 | |||||
10 | 50~89 | 18 | 8 | 8 | 9.2 | |
90~150 | 38 | |||||
12 | 60~129 | 22 | 10 | 10 | 11.6 | |
130~200 | 56 | |||||
16 | 75~169 | 28 | 10 | 13 | 15.0 | |
170~300 | 76 |
型式 | L 指定单位1mm | F 指定单位1mm | A | B | (C) | E min | |
Type | M (粗牙螺纹) | ||||||
L·F尺寸指定型 LBRBFF LBRFNF SLBRFNF | 3 | 19~300 | 5~15 | 1.5 | 6 | 6.9 | 10 |
4 | 22~400 | 6~20 | 1.5 | 7 | 8.1 | ||
5 | 25~600 | 7~25 | 1.5 | 8 | 9.2 | ||
6 | 32~600 | 9~30 | 2.5 | 10 | 11.5 | 14 | |
8 | 38~1000 | 12~40 | 2.5 | 13 | 15.0 | ||
10 | 44~1000 | 15~50 | 2.5 | 17 | 19.6 | ||
12 | 54~1000 | 18~60 | 3.0 | 19 | 21.9 | 18 | |
14 | 60~1000 | 21~70 | 3.0 | 21 | 24.0 | ||
16 | 66~1000 | 24~80 | 3.0 | 24 | 27.7 | ||
18 | 72~1000 | 27~90 | 4.0 | 27 | 31.2 | ||
20 | 85~1000 | 30~100 | 4.0 | 30 | 34.6 | 25 | |
22 | 91~1000 | 33~110 | 5.0 | 32 | 36.9 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() 六角螺帽(右旋·左旋螺纹各1个) | ||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | L尺寸指定简易型 | L·F尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ||
- | LBRBF | - | LBRBFF | S45C | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
LBRKN | LBRFN | LBRSM | LBRFNF | 无电解镀镍 | |||
SLBRKN | SLBRFN | SLBRS | SLBRFNF | SUS304 | - | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||
![]() | RLC | 将一端外螺纹一端内螺纹型的螺纹方向变更为相反方向。 指定方法 RLC | |||||||||
![]() | PMC | 将两螺纹部变更为细牙螺纹。![]() 指定方法 PMC
| |||||||||
![]() | PC QC | 对A尺寸部进行根部退刀槽加工。 指定方法 PC ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|