气缸用加长杆
商品
评价
详情
  • 气缸用加长杆
  • 气缸用加长杆
  • 气缸用加长杆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸用加长杆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可在加长气缸活塞杆时使用。
气缸用加长杆:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
L尺寸选择型L尺寸指定型L尺寸·F尺寸指定型[ M ]材质[ S ]表面处理
FJEBCFJEBFJEBFS45C四氧化三铁保护膜SS400 铬酸盐光泽处理
FJERCFJERFJERF无电解镀镍
FJESCFJES-SUS304-SUS304-

规格表

型式-L-N-E-F
FJERC10-1.5
FJEBF14-1.5
SAB16
(粗牙螺纹)
-
-
-
30
100
50


-


NS10
(细牙螺纹)


-


E20

-

50
型式LFAB(C)附属螺帽
Type M-螺距 选择型指定型
(单位1mm)
固定型指定型
(单位1mm)
B′(C´)T数量
L尺寸选择型
FJEBC
FJERC
FJE
SC

L尺寸指定型
FJEB
FJE
R
FJES


L尺寸·F尺寸指定型
FJEBF
FJERF

[ ! ]FJEBC・FJEB
 FJESC・FJES
 为()内的尺寸。
3-0.5 202530354050751002010017.510152.566.95.56.42.42个
4-0.7 122089.278.13.2
5-0.8 142089.24
6-1.0 2410014301011.51011.551个
8-1.0 30354050751001502003220018144014(13)16.2(15)1315
8-1.25
10-1.25 402002214501719.61719.66
10-1.5
12-1.25 40507510015020048200241660321(19)24.2(21.9)1921.97
12-1.5
14-1.5 56200177023(22)26.6(25.4)2225.48
18-1.5 7220030258026(27)30(31.2)2731.215
20-1.5 751001502008020035308053034.63034.616
22-1.5 403237323718
* M10-1.25(M10-1.5)L=30、M14-1.5 L=40、M18-1.5 L=40的内螺纹有效长度为M×1.5。