型式 | - | L | - | M | - | E | - | A | ||||
Type | 形状 | D | ||||||||||
JPFJ JPFMC | R T | 12 12 | - - | 40 35 | - - | 6 5 | - | E8 | - | A15 |
型式 | L 指定单位1mm | M 选择 | 仅锥头型 | R | ℓ | W | |||||||||||||||
Type | 形状 | D | E 指定单位0.5mm | A 指定单位1° | |||||||||||||||||
JPFJ (聚缩醛) JPFM (MC尼龙导电型CDR2) JPFMC (MC尼龙) | F R Q* T | 6 | 10(17)~50 | 3 | 5.0≤E E≤M×3 | 1~45° | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
8 | 12(19)~50 | 3 | 4 | 1.5 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 15(22)~50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
12 | 16(27)~100 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
15 | 20(35)~100 | 5 | 6 | 8S | 8 | 14 | |||||||||||||||
16 | 6 | 8S | 8 | ||||||||||||||||||
18 | 25(40)~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 17 | ||||||||||||||
20 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 3 | |||||||||||||
30 | 35(63)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 15 | 27 | |||||||||||
40 | 45(87)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 20 | 37 |
M | M×螺距 |
3 | M3×0.5 |
4 | M4×0.7 |
5 | M5×0.8 |
6 | M6×1.0 |
8S | M8×1.0 |
8 | M8×1.25 |
10S | M10×1.25 |
10 | M10×1.5 |
12S | M12×1.25 |
12 | M12×1.5 |
12M | M12×1.75 |
14S | M14×1.5 |
18S | M18×1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|