凸型 | 凹型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
F尺寸固定型 | F尺寸固定型 | F尺寸指定型 | ||
FNMB | FNMTB | FNMTBF | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
FNMS | FNMTS | - | SUS304 | - |
型式 | - | D | - | B | - | U | - | F |
FNMB8-1.25 FNMTBF10-1.5 | - - | D8 D10 | - - | B9 B7 | - - | U20 U25 | - | F30 |
型式 | DH7 选择 | B指定单位1mm | U 单位5mm | F | A | L | T | G | R | ||||||||||||||
Type | M-螺距 | 凸型 | 凹型 | 固定型 | 指定型 指定单位1mm | ||||||||||||||||||
凸型 F尺寸固定型 FNMB FNMS 凹型 F尺寸固定型 F尺寸指定型 FNMTB FNMTBF FNMTS | 3-0.5 | 3 | 4 | 5 | 3~10 | 3~5 | 10~20 | 9 | 8~12 | L+5 | U+10 | 10 | 3 | 0.8 | |||||||||
4-0.7 | 12 | 10~16 | 4 | ||||||||||||||||||||
5-0.8 | 4 | 5 | 6 | 4~12 | 4~6 | 10~30 | 14 | 12~19 | L+6 | 12 | |||||||||||||
6-1.0 | 16 | 13~22 | |||||||||||||||||||||
8-1.25 | 5 | 6 | 8 | 5~16 | 5~8 | 15~30 | 20 | 16~28 | L+8 | U+15 | 16 | ||||||||||||
10-1.5 | 6 | 8 | 10 | 6~20 | 6~10 | 25 | 20~35 | L+10 | 20 | 5 | |||||||||||||
16-2.0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12~32 | 12~16 | 20~30 | 39 | 31~55 | L+16 | U+20 | 32 | 7 | 1.6 | |||||||
20-2.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12~38 | 12~18 | 49 | 39~69 | L+19 | 38 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|