凸型 | 凹型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
标准型 | 加宽型 | 螺栓固定型 | |||
FNNB | FNTB | FNTWB | FNTFB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
FNNM | FNTM | FNTWM | - | 无电解镀镍 | |
FNNS | FNTS | FNTWS | - | SUS304 | - |
型式 | - | D | - | B | - | U |
FNNB8-1.0 FNTWM6-1.0 | - - | D6 D6 | - - | B8 B9 | - - | U20 U10 |
型式 | DH7 选择 | B指定单位1mm | U 单位5mm | A | L | T | T1 | T2 | W | d | h | d1 | K | e | |||||||||||||||
Type | M-螺距 | 凸型 | 凹型 | ||||||||||||||||||||||||||
标准型 | 加宽 型 | 螺栓固定 型 | |||||||||||||||||||||||||||
凸型 FNNB FNNM FNNS 凹型标准型 FNTB FNTM FNTS 凹型加宽型 FNTWB FNTWM FNTWS 凹型螺栓固定型 (仅带*符号) FNTFB | *3-0.5 | 3 | 4 | 5 | 3~10 | 3~5 | 6~10 | 6~10 | 10~20 | L+6 | U+10 | 10 | 9 | 10 | 19 | 3.2 | 3.5 | 6.5 | 5 | 2.5 | |||||||||
*4-0.7 | U+15 | 12 | 4.2 | 4.5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
*5-0.8 | 4 | 5 | 6 | 4~12 | 4~6 | 7~12 | 7~12 | 10~30 | 12 | 12 | 12 | 25 | 5.2 | 5.5 | 9.5 | 8 | 3.5 | ||||||||||||
*6-1.0 | 16 | 6.2 | 6.5 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8-1.0 | 5 | 6 | 8 | 5~16 | 5~8 | 9~16 | - | 15~30 | L+8 | U+20 | 16 | 16 | - | 32 | - | - | - | - | - | ||||||||||
*8-1.25 | 9~16 | 20 | 8.2 | 9 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10-1.25 | 6 | 8 | 10 | 6~20 | 6~10 | 11~20 | - | 20 | 19 | - | 38 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
*10-1.5 | 11~20 | 25 | 10.2 | 11 | 18 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12-1.25 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8~22 | 8~11 | 12~22 | - | L+10 | U+25 | 22 | 22 | - | 44 | - | - | - | - | - | ||||||||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14-1.5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10~25 | 10~13 | 14~25 | 20~30 | L+12 | U+30 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||
16-1.5 | U+35 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-1.5 | 12~28 | 12~14 | 15~28 | L+14 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
22-1.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 12~32 | 12~16 | - | L+16 | U+45 | 32 | - | - | |||||||||||||||
26-1.5 | 12~38 | 12~18 | L+19 | U+50 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|