浮动接头 加长杆外螺纹型
商品
评价
详情
  • 浮动接头  加长杆外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浮动接头 加长杆外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
T尺寸规格丰富、适用于M3~M22的浮动接头。
浮动接头  加长杆外螺纹型:相关图像
・材质表
L尺寸选择型L尺寸指定型[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]表面硬度
FJLCMFJLLM相当于S45C扩散渗氮500HV~

规格表

型式-L
FJLCM6-1.0-25
 
型式-T-L
FJLLM8-1.25-6-40
■ L尺寸选择型
型式L
选 择
ThDFB(C)R对应的固定座
TypeM-螺距HLRA□ HLRB□
HLRC□ HLRE□
FJLCM3-0.5101215           4348666.914
4-0.7 12151820         119
5-0.8  15182025        6131189.26
6-1.0   18202530       719171011.51.57
8-1.25     253040      641020181416.210
10-1.5      304050     81324211719.6213
16-2.0         607080  12214037263021
20-2.5          7080901001552550463034.625
■L尺寸指定型
型式T
选 择
L
指定单位1mm
hDFB(C)R
TypeM-螺距
FJLLM3-0.534        3~15348666.91
4-0.734568     3~20119
5-0.834568910   3~256131189.2
6-1.0 4568     4~30719171011.51.5
8-1.25  568  12  4~4041020181416.2
10-1.5   6891012  4~501324211719.62
16-2.0       1215208~802140372630
20-2.5       12152010~10052550463034.6
22-2.5       12152010~1002760563236.92.5
■浮动接头·固定座对应表(FJLLM)
M-螺距FJLCM
FJLLM
的T尺寸*
HLRA□ P.1437
HLRB□ P.1437
HLRC□ P.1438
FJLCM
FJLLM
的T尺寸*
HLRE□
P.1439
FJLLM
的T尺寸
HLRD□
P.1438
FJLLM
的T尺寸
HLRL□FJLMM
的T尺寸
HLRAF
P.1437
3-0.5444-------
4-0.7
5-0.863~66-3~6
6-1.07787674~87-4~8
8-1.256106101210105~1210-5~12
10-1.5813813--136~1213-6~12
16-2.012211221--1521-15
20-2.515251525202512~2025-12~20
22-2.5202720-202527-12~20
[ ! ]对应固定座的27规格,仅适用于HLRA・HLRC。
[ ! ]有关固定座的详细尺寸,请参阅 此处~1439。

概述・特性

[ ! ] 经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象,但对功能无影响,请放心使用。
[ ! ]“扩散渗氮”的详情请参阅P.2909。
[ ! ]F尺寸部未经扩散渗氮处理。

使用例

浮动接头  加长杆外螺纹型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
浮动接头是什么?
连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”
浮动接头的好处?
气缸被驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。
即使同轴精度低,推力也不会降低。
防止气缸密封圈损坏、延迟被驱动体寿命。
米思米浮动接头的优点?
根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。
耐磨性好的产品使用寿命长。
(表面处理方法:淬火、扩散渗氮)
浮动接头可选择的形状?
外螺纹、内螺纹、法兰型、一体型。
为什么购买的浮动接头会有色差?
经过扩散渗氮处理会引起表面色差,但对功能无影响。关于此目录有明确登载,不接受客户关于色差的投诉。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸连接零件 > 浮动接头 > 浮动接头 加长杆外螺纹型