L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | M-Pitch | T选择 | L |
FJLC | FJL | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ | 3-0.5~22-1.5 | 3~20 | 3~100 |
FJLCSW | FJLSW | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJCL6-1.0-6 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
FJLC8-1.0 FJL6-1.0 | - - | 2.5 6 | - | 70 | (L尺寸固定型) (L尺寸指定型) |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ![]() | ![]() | ![]() |
FJLC | FJL | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ |
FJLCSW | FJLSW | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
型式 | ![]() 选 择 | T | h | D | B | (C) | 对应固定座 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | HLRA□ HLRB□ HLRC□ HLRE□ | |||||||||||||||||||
FJLC FJLCSW | 3-0.5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6.9 | 4 | ||||||||
4-0.7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 6 | 8 | 9.2 | 6 | |||||||||||
5-0.8 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||
6-1.0 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 10 | 11.5 | 7 | |||||||||||
8-1.0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 6 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | 10 | |||||||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||||
10-1.25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 8 | 13 | 17 | 19.6 | 13 | ||||||||||
10-1.5 | |||||||||||||||||||||
12-1.25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 16 | 21 | 24.2 | 16 | |||||||||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||
14-1.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 18 | 23 | 26.6 | 18 | ||||||||||
18-1.5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 21 | 26 | 30 | 21 |
型式 | ![]() 选 择 | ![]() 指定单位1mm | h | D | B | (C) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
FJL FJLSW | 3-0.5 | 3 | 4* | 5 | 6 | 3~50 | 3 | 4 | 6 | 6.9 | |||||||||
4-0.7 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 3~60 | 6 | 8 | 9.2 | ||||||||||
5-0.8 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3~60 | |||||||||||
6-1.0 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4~80 | 7 | 10 | 11.5 | |||||||
8-1.0 | 4 | 5 | 6* | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4~100 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | ||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||
10-1.25 | 4 | 5 | 6 | 8* | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 4~100 | 13 | 17 | 19.6 | |||
10-1.5 | |||||||||||||||||||
12-1.25 | 5 | 6 | 8* | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 16 | 21 | 24.2 | ||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||
14-1.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12* | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 18 | 23 | 26.6 | ||||
18-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12* | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 8~100 | 21 | 26 | 30 | ||||||
22-1.5 | 12 | 15* | 20 | 10~100 | 5 | 25 | 30 | 34.6 |
M-螺距 | FJL FJLSW 的T尺寸* | HLRA□ HLRB□ HLRC□ | FJL FJLSW 的T尺寸* | HLRE□ | FJL FJLSW 的T尺寸 | HLRD□ | FJL FJLSW 的T尺寸 | HLRL□ | FJL FJLSW 的T尺寸 | HLRAF |
3-0.5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4-0.7 | 6 | 3~6 | 6-3~6 | |||||||
5-0.8 | ||||||||||
6-1.0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3~8 | 7-3~8 | ||
8-1.0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3~12 | 10-3~12 | |
8-1.25 | ||||||||||
10-1.25 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4~12 | 13-4~12 | |
10-1.5 | ||||||||||
12-1.25 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5~15 | 16-5~15 | ||
12-1.5 | ||||||||||
14-1.5 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | - | - | |
18-1.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 8~15 | 21-6~15 | ||
22-1.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | - | - | 12~20 | 25-8~20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|