Type | 构成零件 | 材质 | 表面处理 | 表面硬度 | M-Pitch | T选择 | F | |
F尺寸固定型 | F尺寸指定型 | |||||||
FJTM | FJTMF | ① ② | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ | 3-0.5~22-2.5 | 3~20 | 7~100 |
FJNM | FJNMF | ① ③ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJCL6-1.0-6 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式 | T 选 择 | F | h | D | B | (C) | t | t1 | D1 | d | ||||||||||
Type | M-螺距 | F尺寸 固定型 | F尺寸 指定单位1mm | |||||||||||||||||
F尺寸固定型 FJTM FJNM F尺寸指定型 FJTMF FJNMF | 3-0.5 | 3 | 4* | 10 | 7~15 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | 3 | 5 | 9 | 3.2 | |||||||
4-0.7 | 3 | 4* | 13 | 8~20 | 7 | 10 | 11.5 | 11 | 4.3 | |||||||||||
5-0.8 | 3 | 4 | 6* | 10 | 15 | 8~25 | 8 | 12 | 13.9 | 6 | 13 | 5.3 | ||||||||
6-1.0 | 4 | 6* | 12 | 21 | 9~30 | 10 | 14 | 16.2 | 4 | 15 | 6.4 | |||||||||
8-1.25 | 4 | 6 | 8* | 9 | 12 | 23 | 11~40 | 4 | 13 | 17 | 19.6 | 8 | 18 | 8.4 | ||||||
10-1.5 | 8* | 10 | 27 | 13~50 | 16 | 21 | 24.2 | 22 | 10.5 | |||||||||||
16-2.0 | 12 | 15* | 43 | 21~80 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | 5 | 14 | 31 | 17 | ||||||||
20-2.5 | 15* | 48 | 24~100 | 21 | ||||||||||||||||
22-2.5 | 15 | 20* | 52 | 27~100 | 6 | 27 | 32 | 36.9 | 35 | 23 |
M-螺距 | FJTM□ FJNM□ 的T尺寸* | HLRA□ HLRB□ HLRC□ | FJTM□ FJNM□ 的T尺寸* | HLRE□ | FJTM□ FJNM□ 的T尺寸 | HLRD□ | FJTM□ FJNM□ 的T尺寸 | HLRL□ | FJTM□ FJNM□ 的T尺寸 | HLRAF |
3-0.5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3~4 | 6-3~4 |
4-0.7 | 7 | 7 | 3~4 | 7-3~4 | ||||||
5-0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3~10 | 8-3~10 |
6-1.0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4~12 | 10-4~12 | |||
8-1.25 | 8 | 13 | 8 | 13 | - | - | 13 | 4~12 | 13-4~12 | |
10-1.5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8~10 | 16-8~10 | ||||
16-2.0 | 15 | 25 | 15 | 25 | - | - | 12~15 | 27-12~15 | ||
20-2.5 | - | - | ||||||||
22-2.5 | 20 | 27 | 20 | - | 15~20 | 27-15~20 |
Type | 构成零件 | 材质 | 表面处理 | 表面硬度 | |
F尺寸固定型 | F尺寸指定型 | ||||
FJTM | FJTMF | ① ② | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ |
FJNM | FJNMF | ① ③ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|