浮动接头 螺栓座型
商品
评价
详情
  • 浮动接头 螺栓座型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浮动接头 螺栓座型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
可安装在内螺纹气缸上的浮动接头。
产品特点
特点1:可降低气缸与被驱动工件间安装精度同轴度的要求。
特点2:气缸与被驱动工件间的同轴度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点3:因为并非刚性连接,可防止气缸密封圈的破损,并延长被驱动工件的使用寿命。
特点4:可选择表面处理扩散渗氮技术,使得产品实现如下机能。
    ·良好的耐疲劳性;耐磨性。
    ·良好的耐腐蚀性(与镀锌相当)
    ·可提供良好的无油润滑性
尺寸图
米思米misumi浮动接头 螺栓座型FJBR尺寸规格图
规格概述
L尺寸固定型L尺寸指定型 材质 表面处理 表面硬度T选择F
FJBRFJBRL相当于S45C扩散渗氮500HV~3~153~20
FJBRSWFJBRSWLSUS304氮化处理1000HV~
经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象,但对功能无影响,请放心使用。
“扩散渗氮”的详情请参阅P.2909。
 
使用方法
米思米misumi浮动接头气缸接头外螺纹型使用案例大全 ■安装方法
1.浮动接头的内螺纹端连接外螺纹气缸活塞杆。
2.浮动接头的槽部与接头固定座或钣金固定组件相配合。
3.将接头固定座或钣金固定组件安装于工件。

■作用
在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
 米思米misumi浮动接头气缸接头外螺纹型使用案例介绍
使用案例
米思米misumi浮动接头3D使用案例集
■机构名称
气缸直线运动机构

■机构功能
通过气缸驱动使工作台滑动。

■浮动接头的作用
在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机 电子电器 锂电池
浮动接头可应用于智能手机行业 电子电器行业所用浮动接头规格 锂电池行业所用气缸转接头标准
汽车 机器人 医疗
汽车行业所用石墨缠绕浮动接头 机器人行业所用浮动接头标准 医疗行业金属缠绕浮动接头规格
注意事项
①确认用途
 本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接。
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
 在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
 当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。
 因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
相关文件
米思米浮动相关信息 点击浮动接头产品概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击技术参数页面
相关产品
浮动接头 分离式内螺纹型 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 浮动接头 圆型
平垫圈的规格及相关产品 米思米品牌厂家直销金属垫圈 米思米WASHERS垫圈的作用
代表型号:FJT6-1.0-10 代表型号:FJX8-1.25 代表型号:FJCL6-1.0-6
优点:分离式便于安装拆卸 优点:节省空间,组装方便 优点:硬度高,防锈性能好
尺寸图
米思米misumi浮动接头 螺栓座型FJBR尺寸规格图
规格表
型式T
选择
LhDB(C)D1dE
TypeNo.L尺寸固定型L尺寸指定型(指定单位1mm)

L尺寸固定型


L尺寸指定型
FJBR
FJBRSW

FJBRL
FJBRSWL
33  4  5  6  8  9  10  1253~104101416.26.53.43.5
4   4  5  6  8  9  10  12  155131719.684.54.5
53~206162124.29.55.55.5
6      5  6  8  9  10  12  1568182326.6116.66.5
84~20102126301498.6
10             8  9  10  12  15105~2012253034.617.51110.8
材质规格
L尺寸固定型L尺寸指定型 材质 表面处理 表面硬度
FJBRFJBRL相当于S45C扩散渗氮500HV~
FJBRSWFJBRSWLSUS304氮化处理1000HV~
扩散渗氮处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么接头与固定座之间有间隙?
浮动接头就是凭借此间隙,实现其诸多机械机能的,属于正常情况。详细情况可参考基本信息中的产品特长介绍。
米思米品牌浮动接头有何优点?
根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。
耐磨性好的产品使用寿命长。
(表面处理:淬火,TUFFTRIDE(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术)
浮动接头的好处?
气缸与驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。
即使同轴精度低,推力也不会降低。
防止气缸密封圈损坏、延长被驱动体寿命。
浮动接头是什么?
连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”