Type | ![]() | ![]() | ![]() | M-Pitch | T选择 | L | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
FJD | FJDL | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ | 3-0.5~22-2.5 | 3~20 | 3~100 |
FJDSW | - | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJT6-1.0-10 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式 | T 选 择 | L | h | D | F | ℓ | B | (C) | R | ||
Type | M-Pitch | L尺寸 固定型 | L尺寸指定型 (指定单位1mm) | ||||||||
L尺寸固定型 FJD FJDSW L尺寸指定型 FJDL | 3-0.5 | 3 4 | 4 | 3~15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6.9 | 1 |
4-0.7 | 3 4 5 6 8 | 5 | 3~20 | 11 | 9 | ||||||
5-0.8 | 3 4 5 6 8 9 10 | 3~25 | 6 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | ||||
6-1.0 | 4 5 6 8 | 6 | 4~30 | 7 | 19 | 17 | 10 | 11.5 | 1.5 | ||
8-1.25 | 5 6 8 12 | 8 | 4~40 | 4 | 10 | 20 | 18 | 14 | 16.2 | ||
10-1.5 | 6 8 9 10 12 | 9 | 4~50 | 13 | 24 | 21 | 17 | 19.6 | 2 | ||
16-2.0 | 12 20 | 12 | 8~80 | 21 | 40 | 37 | 26 | 30 | |||
20-2.5 | 15 20 | 15 | 10~100 | 5 | 25 | 50 | 46 | 30 | 34.6 | ||
22-2.5 | 12 15 20 | 17 | 10~100 | 6 | 27 | 60 | 56 | 32 | 36.9 | 2.5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | M-Pitch | T选择 | L | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
FJD | FJDL | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ | 3-0.5~22-2.5 | 3~20 | 3~100 |
FJDSW | - | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|